html{display:none} SEL-T400L 时域线路保护 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T400L

时域线路保护

应用SEL-T400L时域线路保护作为输电线路的超高速保护。利用突破性的时域技术,SEL-T400L可实现1毫秒安全跳闸、1MHz采样率事件录波、精确到杆塔的故障定位。在线路保护系统中加装SEL-T400L,可极大限度缩短故障清除时间,并获得与速度相关的诸多利益。

现已具备事件回放功能!

查看来自SEL-T400L的现场事件报告

起步价

12,000 USD

了解有关SEL-T400L的更多信息

*必填项


超高速安全跳闸—SEL-T400L内含利用专用点对点光纤通道的行波差动保护(TW87);无需通讯的增量距离保护(TD21);利用数字或模拟保护通道的行波(TW32)和增量(TD32)方向POTT纵联保护。根据线路长度和系统情况的不同,可以达到 1–5 毫秒的跳闸时间。

使用简便—仅仅需要几个保护设定,SEL-T400L的操作、应用和设置轻松简单。只需基本的系统短路研究,该继电器的设定对系统变更和短路电流变化有很强适应性。

高保真记录— SEL-T400L 以1 Mhz 采样速率和18-bit 分辨率确保了电压和电流的高分辨率记录。您可以记录并分析高频率瞬变,例如来自故障的行波、开关事件、断路器再触发和自熄弧故障。SEL-T400L 可传输带时间戳的快速时间域值 (FTDV)。联系 SEL 以获得详细的格式描述以及工具(例如初步的 SEL-5611 synchroWAVe MegaScope 客户端软件)来体验这种先进的 SEL-T400L 功能。

精确和经济的故障定位设备— SEL-T400L可在有通讯或无通讯下采用行波故障定位法。SEL-T400L通常可定位故障在一个塔间距内。SEL-T400L 能够在几十毫秒内完成双端故障定位,能够根据故障所在位置控制自动重合(例如应用于地下电缆线路)。


测试轻松简单—只需简单的保护设置便可轻松使用。使用标准继电器测试装置便可测试TD21和TD32方向元件,或使用 SEL-T4287 行波测试系统对 TW87 方案、TW32 元件和行波故障定位器进行端到端测试。

事件回放也可不通过继电器测试仪来测试保护和故障定位功能,方法是使用内置事件回放功能,以及现场记录或借由电磁瞬变程序进行模拟的事件。借助事件回放功能,可根据时间在多个继电器中触发回放测试,以针对 SEL-T400L 保护方案和多端故障定位器进行端到端测试。

综述

T400L-front zhT400L-back zh

视频

速度。安全。简易。SEL-T400L

观看视频 新建
速度。安全。简易。SEL-T400L

保护应用
SEL-T400L 适用于以下各种线路和系统配置:

  • 采用数字通道、模拟通道或直接光纤通道,实现双端、三端和四端线路POTT纵联和距离保护
  • TW87可通过数字通道、模拟通道或直接光纤通道,实现双端线路行波差动保护,包含带有分支应用  
  • 内置式直接传讯跳闸 (DTT)
  • 单相跳闸
  • 串补线路
  • 装有线路侧和母线侧电抗器的线路
  • 架空电缆和地下电缆混合线路
  • 双断路器应用中的线路CT和断路器CT,实现按断路器电流测量
  • 高速跳闸额定输出用于双断路器以及单相跳闸

安装简便
SEL-T400L 使用标准控制电缆和连线连接传统电流和电压互感器,包括耦合电容式电压互感器 (CCVTs) 和直接连接断路器跳闸线圈。该继电器使用标准电流互感器和电缆来测量电流行波。在 TW32 方向元件中采用首个电压行波,能够被大多数 CCVT 正确测量,以确保 TW32 元件的安全性。可采用 Mirrored Bits 通信向本地设备发送断路器故障保护和自动重合闸控制应用信号,并向 POTT 和 DTT 应用中的远程 SEL-T400L 继电器发送信号。

继电器配置和设置
SEL-T400L 体现了简单明了的设计特点,通过简明的用户多重选项,无需编写特定逻辑方程,适应广泛的应用。除了常规的投退以及过电流监视设定,保护元件和方案只需很少设定值或无需设定。大部分保护设置都包含铭牌数据,例如电流电压互感器比率、线路参数、标称电压或系统频率和相序。这些设置很容易设定,而且在电力系统升级和短路水平变化过程中无需再行评估。

故障定位应用
对于冗余保护应用或独立的故障定位应用,可由SEL-T400L保护本身或从外部继电器来触发线路故障定位。SEL-T400L故障定位特点包括:

  • 根据线路的单端或双端行波,二端线路故障定位能够精确到单个电塔
  • 架空和地下电缆的非均质混合线路双端行波故障定位
  • 由于几毫秒内便能获得两端故障定位结果,SEL-T400L能够根据故障位置控制自动重合
  • 当故障在电压过零点发生,可转换回到单端或双端基于阻抗的故障测距方法,确保故障测距可靠性
  • 支持多端线路离线行波故障定位

数字故障记录应用
SEL-T400L 记录特点包括:

  • 高保真 (1 MHz, 18-bit),标有时间戳,频率响应达到400 kHz
  • 独立录波应用可编程触发条件
  • 每个记录时长达1.2秒
  • 容量达50个长达1.2秒的事件
  • 全长达3.6秒的(3个记录)连贯记录能力
  • 本地电压和每个断路器电流
  • 当使用专用点到点光纤通道时,可时标对齐远方电压和线路电流
  • 用于分析电力系统事件和行波保护以及故障定位功能的超高分辨率记录(1 MHz模拟)
  • 用于分析保护功能的高分辨率记录 (10 kHz 模数)
  • IEEE COMTRADE (2013年版)文件格式
  • 用于快速访问大容量记录文件的千兆以太网络端口TCP/IP 文件传输协议 (FTP) 
  • 千兆以太网络端口的串流FTDV,用于广域高保真事件记录和持续监视

资料

文档按最新排序。

出版物

产品认证