SEL 故障发射器和接收器系统提供一种创新的方法,在不牺牲选择性的情况下提高配电保护方案的动作速度。将此系统与您的现有保护方案结合使用,消除熔断器和保护继电器之间的协调延迟。该系统包括线路供电的 SEL-FT50 故障发射器,可以与 6.4 km 之外的 SEL-FR12 故障接收器进行无线通信。系统通过高速 Mirrored Bits 通信将故障数据传输到任何 SEL 设备 — 所消耗时间不到 6 ms。
由于检测和通信的速度很快,所以可以根据具体的事件修改协调。这使您能够尽快进行故障跳闸,有选择地决定什么时候应启用重合闸,来提高设备的安全性,降低设备磨损。在侧面、支线和干线安装 SEL-FT50 故障发射器来为保护决策提供更多信息。在与 SEL-651R 高级重合闸控制或其他 SEL 配电保护继电器结合后,SEL 故障发射器和接收器系统或许能够实现新的保护方案。
电缆故障禁用重合闸—知道故障是发生在馈线的架空部分还是地下部分,对于协调重合闸和保护方案非常有用。当故障发生在馈线的架空部分时,一组 SEL-FT50 发射器可以用于投入重合闸。
修改熔断器协调—干线发生故障后快速跳闸,同一馈线上结合熔断器节约和熔断器熔断机制。根据来自侧面、支线和干线的 SEL-FT50 故障信息调整协调。
利用 SEL-3031 串行无线电收发器将传输距离扩展到 32 km。—SEL-3031 无线电设备使用 Mirrored Bits 通信,令控制命令延迟的时间通常不超过 5 毫秒。
思考数毫秒,而非数秒
通过提供各个分支输入,SEL故障发射器和接收器系统,允许您设计更快的保护方案,允许SEL配电继电器或重合闸控制器做出关于跳闸和重合闸的更好决策。 SEL故障发射器和接收器系统是一种经济性方案,通过为任何事件提供自适应配合,来提高配电馈线保护的高速性、选择性和安全性。
降低运营和维护成本
充分利用您的预算,从您的电力系统资产中获得更多。由于可以快速发现故障,所以缩短了故障电流持续时间,这延长了设备的使用寿命,从而降低了运营和维护成本。实施熔断器节约机制,可以减少上门维修次数,减少熔断器更换次数,降低运营成本。
易于部署,易于维护
SEL-FT50 采用轻量化设计,易于安装,使用带电操作杆就可以将其夹在架空电线上。系统只需简单设置,所有设置都通过控制双列直插式封装 (DIP) 开关完成。事实上,不使用电脑就能安装和配置整个系统。SEL-FT50 坚固耐用,并由线路供电,运营中不需要维护。
无线区域覆盖研究
SEL 针对 SEL 故障发射器和接收器系统的计划用途,免费提供无线故障发射器研究。客户提供 SEL-FR12 的位置信息,并研究识别可见区域以安装 SEL-FT50 发射器。 对于更大的研究,SEL 通过 SEL 工程服务提供一项收费服务。
国家/地区
SEL-FT50/FR12 系统目前被以下国家/地区的政府批准使用: