SEL-849继电器提供基于电流、电压和热能的电机保护;弧光探测;以及功率计算。它还提供了所有基本的电机保护功能,包括在下列情况下保护:
SEL-849可方便安装在电机控制中心(MCC)内,SEL-3421和SEL-3422电机继电器HMI(人机界面)选项,可安装在MCC前部。
电机保护—采用增强热模型保护中低压三相异步以及变频启动(VFD)电机。连接外部套管电流互感器(CBCT)可获得针对高阻抗接地系统的灵敏接地故障检测。
弧光缓解—利用SEL-849电机管理继电器内置的弧光检测(AFD),可提供操作者的安全性。AFD功能,具备过电流元件监控,提供安全、可靠以及快速动作的弧光保护。
馈线保护—配置灵活的瞬时和过流元件,以保护馈线回路。
直接连接—可选的电压输入可直接连接最高690V电压,内置的CT一次回路,可连接最大128A满负荷电流。利用外部互感器,可以连接更高的电压或电流。
可选的人机界面(HMI)—SEL-849继电器安装在电机控制中心(MCC)柜内,并连接安装在MCC外部的可选的显示模块(SEL-3421或SEL-3422),实现安全的继电器访问。
计量和监控—分析 SER 报告和示波事件报告,用以加快调试、测试和故障后的诊断。通过利用 SEL-849 继电器的电机启动报告、电机起动趋势、电机运行统计和能量、最大/最小以及需量计量和指令计量等功能,可减少单独安装计量/监测设备。
整合—可选择多种通信端口和协议-IEC 61850、Modbus®、SEL ASCII和SNTP-将SEL-849继电器整合到监控或配合保护及控制系统。
电机控制中心(MCC)紧凑的设计
紧凑的外形71.1毫米(5)(2.8)×127.0毫米×152.4毫米(6英寸),很容易安装在小型的MCC抽屉和桶内。内置的电流变换器可节省空间以及减少安装时间。
易于使用的web界面
网络界面使电气技师和技术员能够轻松配置和监测 SEL-849。
使用控制系统可易于集成
多个通信协议选项使 SEL-849 能够与旧的和新的控制系统一起使用。为了获得最大的灵活性,SEL-849包含一些用于内部湿或外部湿接点输入选项。
弧光危险保护
MCC 通常可能会有巨大的故障电流, 导致弧光危害的增加。SEL-849 继电器的弧光探测功能可大大地减少总弧光能量。
标准特性
可以信赖的坚固硬件
所有 SEL 继电器都是为在严苛的环境中工作而设计的,而其它继电器在这种环境中则不能工作。SEL-849 可在 –-40°至 +85°C(–40°至 +185°F)的极端条件中工作,并且经过设计和测试后超越适用标准,包括针对振动、电磁兼容性以及不利环境条件。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-849 | R106-V2 | 003 | 6.6.0.0 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-3421 | R105-V0 | SEL-3421-R105-V0-Z000000-D20160509 | 16/7/22 | ~1162040001 |
SEL-3422 | R105-V0 | SEL-3421-R105-V0-Z000000-D20160509 | 16/7/22 | ~1162040001 |
SEL-849 | R108-V0 | SEL-849-R108-V0-Z005003-D20200921 | 20/10/20 | ~1202940001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-849 | R106-V2 | 003 | 6.6.0.0 |