多用途的SEL-787变压器保护继电器,可保护和监视大多数工业变压器应用。利用2组三相绕组输入、一个可选的单相限制性接地故障(REF)输入、以及三相电压输入,实现综合变压器保护。其优点包括先进的自动化和灵活性;单或双、铜或光纤以太网通讯端口;资产管理数据;以及方便用于大多数机电型继电器改造。
双绕组完整保护 —采用双绕组、双折线差动保护,具备相、负序、零序以及中性点过电流后备保护。可为两个3触点断路器实现断路器失灵保护。同时SEL-787可保护三相自耦变压器。
节约成本的变压器监视—通过可选的4-20mA模拟量输入或RTD输入,可监视环境温度、负荷分接头(LTC)箱以及变压器油温,延长变压器的使用寿命。可监视穿越性故障次数、累计的I2t以及故障持续时间,来判断外部故障的频率和影响,以防止灾难性故障。
风机控制—除了RTD热元件外,使用可选单相CT通道,提供风机的控制和保护
除了基本的变压器保护—利用可选的单相灵敏REF输入以及三相电压输入,实现全面变压器保护。使用内置计量功能,包括谐波,功率,相位电压和电流,中性电流,和序列电压和电流,免除了对独立安装计量设备的需求.
双绕组电流差动,过流和断路器失灵保护
应用于双绕组双折线差动保护,具备相、负序、零序和中性点过电流元件作为后备保护。对两个3触点断路器实现断路器失灵保护。
安全可靠的
为外部故障以及变压器励磁涌流状况,提供最大的安全性。在充电或者正常运行状态下,利用谐波闭锁和制动的组合差动元件,可快速检测内部故障。
变压器监测
记录和累计穿越性故障,可用于SELogic控制方程或人工监控。利用可选的4-20mA模拟量输入或者RTD输入,可监视温度、负荷分接头(LTC)箱以及变压器油温,延长变压器使用寿命。
操作控制
四个可编程前面板按钮,各具有两个可编程LED,能用于各种应用,包括断路器的跳合控制以及状态显示。具有32个本地和32个远方控制位,实现本地和远方操作控制方案。
计量和报告
内置的计量功能,免除了对独立安装计量设备的需求。顺序事件记录(SER)和录波事件报告,可用于快速调试、测试以及故障后诊断。主动式SER协议可允许进行站级二进制报文的采集。SEL-787计量包括谐波、功率、频率、能量;相电压电流;中性点电流;序电压电流;以及所选量的最大/最小记录。
坚固的设计
可信的业界最大工作温度范围,-40°C至+85°C(-40°C至+185°F)。SEL-787可承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,符合严格的行业标准。印刷电路板 可进行保形涂层,来针对硫化氢、氯、盐和湿气等空气中的污染物,提供了多一层屏障。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-787 | R210 | SEL-787-R210-V0-Z004001-D20190508 | 19/6/6 | ~3191570001 |
SEL-787 | R110-V1 | SEL-787-R110-V1-Z002001-D20190508 | 19/6/6 | ~3191570001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。