SEL-751A馈线保护继电器是工业和公用事业设施馈线保护的正确解决方案,具有灵活的I / O选项,易于安装和快速设置。
SEL-751A提供了完整的馈线保护,具备过流,过压,欠压和频率元件。不需切割或在现有的切口钻孔,只要用小的形式因素及多种安装适配器,就可轻易升级保护可以快速整合到具有IEC 61850,镜像位通信和其他协议的串行或基于以太网的通信。
馈线保护 - 具备综合的保护能力,包括反时限过电流、方向过电流、自动重合闸、过压/低压、频率以及其他功能,实现辐射形以及环形配电回路的保护。
弧光检测 - 可选的弧光检测功能,可提高人员安全。SEL-751A提供光强与高速过电流的弧光事件组合检测。该组合提供了高速安全的理想解决方案。
自动化与控制—在馈线上应用 SEL-751A 并提供保护、自动化以及控制全部功能,所有一切于一个程序包中。SELogic 控制方程式支持许多自动化应用,无需额外的自动化控制器。可配置的前面板按钮能够替代传统的面板控制并简化综合应用和布线。
事件分析—通过 SEL-751A 上可用的详细事件记录,更加高效地进行事件后分析。结合示波和数字信息,找出根本原因。为方便从多设备中对准事件信息,添加了一个卫星同步的时间源,如 SEL-2401 或 SEL-2407® 卫星同步时钟。
状态认知 - 利用IEEE C37.118同步相量测量,提高状态认知以及资产利用。跨越整个系统的综合同步相量信息,可以了解系统趋势,根据状态测量而非状态估计做出决策,而且有利于事件后分析。
恶劣环境下仍可靠—依赖 SEL-751 保护和控制应用,甚至在恶劣和危险环境中。SEL-751A 经过设计和测试,达到并超过公共设施及工业要求。–40° 至 +85°C(–40° 至 +185°F)的运行温度范围;1 级、2 区批准;可选的保形涂层,意味着该继电器可提供数年的可靠服务。
完整馈线保护
采用反时限和瞬时过电流、过电压、低电压和频率元件,带有一个三相断路器失灵保护功能,实现最大化控制方案灵活性
可选保护功能
带有多种电压输入选项,SEL-751A可提供过频和低频、频率变化率,以及过压低压保护和同期检测、直流监视、弧光检测,以及功率和需量计量。
方便控制
使用前面板的四个可编程按钮,用作快速及个性化的控制。
简易的通信
选择以太网或串行通信和几个协议,包括镜像位通信和IEC 61850。从Modbus TCP,串行Modbus,DNP3 LAN / WAN,或DNP3串口等挑选多个会话,为您的应用程序自定义配置。
扩展SELogic控制方程
使用模拟和数字值的数学和逻辑组合,自定义应用程序。根据故障前的条件适应控制系统。用于SCADA检索的比例模拟值和锁存器瞬时输入。
重合闸控制
采用可编程的四次重合闸,具备可选的同期检测,实现各种重合闸方案。
坚固的设计
依据行业内最宽的环境温度工作范围,40°至85°C(40°为±185°)。
自动通知
直接使用SEL-3010事件信息,自动提醒关键人员问题所在。
容易的安装
利用现有的改装套件及安装适配器,轻松地安装到现有的位置,而不需切割或打孔
灵活的设计
可选多种安装和集成选项,紧凑的箱体,插入式扩展插件。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-751A | R419 | 011 | 6.6.0.0 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-751A | R421-V0 | SEL-751A-R421-V0-Z013003-D20200619 | 20/8/13 | ~3202260001 |
SEL-751A | R311-V1 | SEL-751A-R311-V1-Z007003-D20190513 | 19/5/23 | ~3191420001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-751A | R419 | 011 | 6.6.0.0 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. |