html{display:none} SEL-735 电能质量和计费表 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-735

电能质量和计费表

SEL-735电能质量与计费表计完全符合IEC 61000-4-30 A级电能质量标准。通过有效的A级测量,运行人员可以确定电力系统的异常情况并及时将其从源头隔离。

针对于高精度计费应用,SEL-735在宽电流范围内计量超过ANSI C12.20与IEC 62053-22 0.2级精度要求。使得SEL-735一经发布就成为发电、内部交换、输电、配电或工业应用的首选。

通过使用 acSELerator 计量报表软件可使得SEL表计功能得到更大发挥。计量报表让您可以通过分析数据、识别使用趋势与系统问题诊断来优化您的系统。

配件和安装选项

起步价

1,500 USD

请求跟进

*必填项


确保费用计量准确——高于 ANSI C12.20 0.1 和 IEC 62053-22 0.2 精度等级要求,具备用于发电、交换、输电、配电或工业应用的双向、完整四象限电能计量。许多新计量设施,如分布式发电系统,可在较大的电流范围内运行。SEL-735 即使在面临谐波和畸变波形的情况下也能准确上报电能,并能在延伸运行范围内保持高精度。

互感器误差补偿 - 通过互感器的误差补偿,可提高计量精度。SEL-735内置6个用户定义的校准点,可在整个测量范围内校准比率和相位误差。通过对每个互感器单独补偿,以减少更换和维护成本。

凭借互感器补偿与IEEE C37.118同步相量的强大组合,客户可以选择纠正每个相位延迟与误差,以实现更高的系统精度。

自动化数据读取(使用时段) - 捕捉基于需量速率和电能消耗量,配置用户自定义日历。用户自定义的调度指令可使装置在特定时间执行特定的动作,例如自读取或需量复归。根据季节、日期类型和一天不同时段,装置可按照不同费率进行分时计费。

测量和报告有效的电能质量指标 - 符合IEC 61000-4-30 A级电能质量标准,可保证精确可靠的测量监视。通过适当的馈线尺寸、保护设备和应用电能质量指标指定升级计划以进行预测性维护。SEL-735具备测量谐波、间谐波、闪变、功率因数、电压扰动、K系数以及其他关键电能质量指标。

记录配置文件数据——借助简单易用的配置文件加载记录器收集账单数据,可以获取数年的数据。SEL-735 中的独立配置文件加载记录器可针对多达 512 个模拟通道进行长达 20 年的同步计量和电能质量记录。SEL-735 可以每三秒一次的的频率在趋势界面上显示平均值、最小值、最大值、变化值和拍快照。

捕获波形和触发记录——最多记录 10,000 个与可编程触发条件(如电压中断)相关的示波器事件。您还可以使用 Wave View 示波器功能在时域和频域中捕获实时电压和电流信号。

电压骤降、骤升和中断记录 (VSSI)——VSSI 记录器在出厂时已启用时间戳记,以高达 4 ms的分辨率记录电压偏移,并使用自适应采样率进行无限期记录。设置包括触发阈值(从实际值的 ±3% 到 ± 100%),以及自动记录持续时间(取决于电压偏移量)。

综述

735 front zh735-back zh

详细信息

精确计量
SEL-735 高于 ANSI 和 IEC 精度标准对宽电流范围计量的要求。SEL-735 高于 ANSI C12.20-2015 的 0.1 精度等级要求,即使在存在谐波的情况下也能够进行可靠和精确的计量。

负荷存档数据
使用简单易用的负荷存档记录器捕捉多年计费数据。

先进的集成
无缝集成Itron MV-90计费软件,IEC 61850,DNP3,IEEE C37.118-2011,MODBUS,或SEL通信体系结构。多个通信端口和协议,使SEL-735同时可与多达十个设备通信。

IEEE C37.118-2011同步相量

IEEE C37.118-2011同步相性能级别摘要
标准符合性IEEE C37.118-2011
性能级别P
报告速率60赫兹系统,1至60信息/秒
50赫兹系统, 1至50信息/秒
相量相和正序列分量
数字量状态位16
可选模拟四个用户定义数量,包括RMS数值
服务器输出60(或50)消息/秒时1-2会话

仪用变压器补偿
SEL-735 是唯一一款为仪用变压器误差提供角度和幅度补偿的 SEL 产品。即使使用防护等级变压器,也可以纠正每个相位的延迟和误差,以实现高性能的系统精度。SEL-735 配备有 IEEE C37.118 和仪用变压器补偿 (ITC) 的超强组合,因此您可以选择在同步相量接口或所有计量接口上进行校正,从而为许多应用提供灵活性。

IEC 61850 GOOSE 和 MMS
使用IEC 61850 GOOSE与另一设备点对点通信,通过以太网可进行计量值、电能质量或控制数据的实时通讯。或者当作为一个SCADA主站时,使用MMS发送到另一台MMS客户端。

变压器和线路损耗补偿
直接输入变压器铭牌和线路阻抗信息到装置,可自动对变压器或线损进行补偿并移动计费点。

使用时间(TOU)计量
报告灵活,分时电能与需量计数器,具有多种日期类型、费率和季节以及20年可编程日历。

需量预测
使用需量预测功能监控累积需量,当需量超过用户设定的门槛时告警。然后SEL-735可关闭负载或调峰,以避免需量电费。需量预测告警可通过IEC 61850、MODBUS、DNP3、Mirrored Bits通讯或者前面板告警灯指示。

灵活的安装选项
多种边框,支架,机箱和机架安装套件,可快速,方便,干净利落,灵活地改造及安装。

电力质量和记录选项
从三个电力质量选项中选择以适合任何应用以及预算。
单击此处以显示描述。

物理机箱
面板安装:水平或垂直于 ANSI 光纤端口或 EIA-232 端口 
易于拆装的仪表 (EXM):垂直面板安装和 ANSI 光纤端口

外壳
16" x 18" NEMA 4 外壳,接线 FT-1 试验开关
带电压夹的便携箱
正面盖板密封

仪表形状
形状 5、形状 36 或形状 9

电源
12/24 Vdc、24/48 Vdc 或 125/250 Vdc 或 Vac

输入电压(Vdc 或 Vac;包括 3 个接点输出和 2 个输入)
24、48、110、125、220 或 250

通信
EIA-232 和 EIA-485
以太网:10/100BASE-T、100BASE-FX 光纤(可用于单模或多模)

通信协议
IEC 61850 和 GOOSE 以及 MMS

保形涂层电路板

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
Supports Forms 5, 36, and 9
SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
Supports Forms 5, 36, and 9

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-735 R206-V0 SEL-735-R206-V0-Z102100-D20210513 21/5/21 ~1211410001 or ~3211410001
SEL-735 R119-V1 SEL-735-R119-V1-Z011008-D20210305 21/3/19 ~1210780001 or ~3210780001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
Supports Forms 5, 36, and 9
SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
Supports Forms 5, 36, and 9

产品功能比较
SEL-734 和 SEL-735 对比图

电力质量和记录选项
从三个电力质量选项中选择以适合任何应用以及预算。

特性基本中级高级
基本
存储器128 MB256 MB1 GB
最大谐波次数第 15 第 63第 63
间谐波数量
谐波角度
电力谐波
波形捕捉
每周期样本1616, 12816, 128, 512
持续时间(周期)1515–60015–600
事件数量25633–6,000101–10,000
COMTRADE 报告
Wave View 示波器
加载配置文件数据
记录仪 x 通道数1 × 16 12 × 16 32 × 16
采集率 1–120 min 3–59 s,1–120 min 3–59 s,1–120 min
存储持续时间0-10 年,具体取决于采集率和使用的通道数0-20 年,具体取决于采集率和使用的通道数0-20 年,具体取决于采集率和使用的通道数
示例持续时间10 年,每 10 分钟记录 16 个通道20 年,每 10 分钟记录 16 个通道20 年,每 10 分钟记录 16 个通道
电压骤降、骤升、中断 (VSSI) 记录仪
摘要事件典型数量270270600
具体行数60,00060,000>130,000
最小干扰持续时间1/4 个周期1/4 个周期1/4 个周期
采样率4 个样本/周期;每天 1 个样本,自适应4 个样本/周期;每天 1 个样本,自适应4 个样本/周期;每天 1 个样本,自适应
顺序事件记录器 (SER)
事件数量>80,000>80,000>80,000
监控的通道数量≤72≤72≤72
IEC 61000-4-30 PQ 合规
150/180-周期,10-分钟,2-小时-AA
闪烁-A
(10-分钟,2-小时更新
A
(1-分钟,10-分钟,2-小时更新)
电压谐波 - - A
电流谐波--A

 

产品认证