html{display:none} SEL-710 电机保护继电器 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710

电机保护继电器

SEL-710电机保护继电器,拥有工业界最精确的电机保护,以及易于应用的设定、安装以及通讯选项设计。SEL-710带有AccuTrack热模型,可确定最长的安全启动时间(无需切换速度),且减少电机启动等待时间达到33%。七种通讯规约可选,包括以太网、Modbus、以及IEC 61850,用于快速控制系统集成。

起步价

2,590 USD

请求跟进

*必填项


增强型电机保护—采用增强型热模型,保护中低压三相电动机,包括堵转启动、启动间隔时间、每小时启动、反转计时器、负荷丢失、电流不平衡、负荷阻塞/停滞转子、断路器/接触器故障、频率,过电流元件还包括相、负序、零序接地的瞬时以及反时限元件。实现负荷控制、星-三角启动、正/反启动控制,以及双速控制。利用SEL-710的可选电压以及差动电流输入,可实现转自滑差计算、差动过电流(87M)、低电压、过电压、过功率、低功率、无功功率、相位反转、功率因素以及电压断线等保护。

RTD和PTC热保护—可选的继电器RTD输入插件可连接多达十个电阻温度探测器(RTD),监视定值绕组、轴承、室温、或者其他电机运行温度。利用外置的SEL-2600 RTD模块,可为其他继电器选项释放空间,最多可采集12个独立的运行温度,并通过通讯连接将这些温度发送回继电器。RTD告警和跳闸门槛可提供灵活的后备保护,也可用于热模型或者构成表决方案实现决策。当热敏电阻被用于热后备测量设备,可选正温度系数热敏电阻器(PTC)作为超温输入。

过电流保护利用反时限和瞬时过电流元件,可提供电机馈线的后备过电流保护。SEL-710提供完整的过电流保护,包括相、负序、零序以及中性点元件。

计量和监测—计量包括相电压和电流;序电压和电流;功率,频率,能源;和选择数量的最大/最小记录。继电器存储了多达19个最近64个周波事件的报告,或77个在非易失性存储器中最近15个周波事件报告。在测得的情况超出了允许的阈值时,继电器还会监视和报警例如,每次在操作断路器时,会体会到机械和电气的磨损。在每一个断路器的操作中,该继电器集成测量电流和递增断路器的操作计数器。当这个集成的结果超过了断路器的磨损曲线阈值,继电器就会通过输出端触点,通信端口,或前面板显示屏报警。这些信息允许及时合算地安排断路器的维护工作。

集成和自动化—选择多达九个通信协议,多至四个可独立操作的串行端口、铜线或光纤以太网端口(单或双),强大的继电器逻辑和可编程的前面板选项,将SEL-710集成为一个保护,自动化和控制的高性能系统。

710-front zh710-back zh

详细信息

优化启动时间,
SEL-710能够计算电机热能量,判断最大安全启动时间,带有全功能保护。精确的温度跟踪也最小化启动间隔时间。

方便控制
前面板四个可编程按钮,可用于快速定制控制,出厂默认定值采用了启动和停止功能。

先进保护
SEL-710提供过电流、热过负荷、低电流、电流不平衡、电流差动、缺相、接地故障以及过频低频以及其他更多的保护功能。

易于通信
选择单股或双股铜线或光纤以太网端口、以及Modbus TCP、IEC 61850、串行Modbus、EIA-232、EIA-485、Telnet和文件传输协议(FTP)通信选择一个或多个连接,包括多个Modbus会话来自定义您应用的配置。

坚固的设计
SEL-710提供了业界最广泛的环境温度工作范围,-40°至+85°C(-40°C至+185°F)。

  • 灵活的I/ O,可用于本地控制和系统应用:基本单元包括三个数字输出和两个数字输入。有三种卡插槽用于可选SELectI/ O卡,其中包括以下:
    • 四 个数字输入 (DI) 和 四 个数字输出 (DO)
    • 四个快速混合DO,和四个DI
    • 八个 DI
    • 四个DO, 三个DI, 和一个模拟输出 (AO)
    • 四个模拟输入 (AI) 和四个AO
    • 八个 AI 直流过程值
    • 三个交流电压输入
    • 电流差动和三个交流电压输入
    • 十个 RTD 输入。
  • 选择IRIG-B时间码输入或PTC(热敏电阻)的输入
  • 外部RTDs(安装在靠近电机的SEL-2600A或SEL-2600D RTD模块上,有12个 RTD输入和一个触点输入)
  • 从以太网、Modbus TCP、IEC61850、串行Modbus、EIA-232、EIA-485、Telnet和文件传输协议(FTP)的各种通信中选择。
  • 保形涂层:保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。
  • 改造更换套件: 用SEL-710直接更换套件替换现有的电机控制。这些套件提供使用 SEL-710替换许多旧电机保护继电器所需的一切:
    • GE 469 - SEL-710 kit PN# 915900055
    • GE 369 - SEL-710 kit PN# 915900054
    • GE 269 - SEL-710 kit PN# 915900054
    • Cutler-Hammer MP-3000 - SEL-710 套件 PN# 915900057
    • 并有其他可选安装套件

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-710 R412-V0 SEL-710-R412-V0-Z008004-D20190508 19/6/15 ~3191650001
SEL-710 R311-V1 SEL-710-R311-V1-Z005004-D20190508 19/6/15 ~3191650001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

产品认证