SEL-700G 是一款非常适合公用事业和工业发电机保护的解决方案,配备自动同步、灵活 I/O 和高级通信等功能。它可以为同步发电机提供一套完备的保护和同步解决方案,帮助您消除独立同步装置套装带来的复杂性和成本。这款解决方案将同步功能集成到发电机保护继电器当中,既经济高效又极其可靠。
5 英寸、800 × 480 彩色触摸屏显示选项让您可以直接设置、监测和控制您的系统。轻巧尺寸外加多个安装适配器,您无需对现有盘面开孔进行切割或钻孔即可轻松升级保护。使用 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、IEC 62439 并行冗余协议 (PRP)、Mirrored Bits 通信、Modbus、DNP3 和其它协议,您可以快速将 SEL-700G 集成到基于串行或以太网的通信。
综合发电机保护—将 SEL-700G 与大中小型发电器连接,实现全面主后备保护。SEL-700GT 为分布式发电提供了一款符合 IEEE 1547 的电力网保护解决方案。通过为 SEL-700G 添加可选中性点电压连接,可根据三次谐波电压测量,实现 100% 的定子接地保护。您可以连接中性电流输入,为直接接地或电阻接地机器提供保护。
自动同步—利用内置自动同步器功能替代外部发电机控制和同步继电器。SEL-700G 可自动同步频率、电压和相位控制,并将发电机连接到电力系统。利用基于 PC 的同步示波器和发电机启动报告,您可以监视发电机同步过程。
电流差动保护—采用灵敏的比率制动电流差动元件和速断元件,以及同期检测和电压/频率元件,来保护发电机和升压变压器。可选的电流差动元件通过安全、灵敏的电流差动功能检测定子故障。电力变压器和 CT 连接补偿允许将升压器包含在发电机的差动保护区里。
断路器磨损监测—利用断路器的监控功能,记录累计的断路器接点磨损,该功能利用厂商的规范定义断路器的运行极限。内部监控功能记录合闸/开闸操作的总次数,并整合每个相位的分断电流。 您可以设置警报提醒操作员测量和累积量已经接近维护阈值。此信息可帮助进行主动断路器维护和更换,而不会 造成资源利用不足。
轻松通信—提供单端口或双端口、铜线或光纤以太网或串行通信,以及多种协议,包括 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、IEC 62439 并行冗余协议 (PRP)、Mirrored Bits 通信、Modbus、DNP3 串行和 DNP3 LAN/WAN。多种 Modbus TCP 或 Modbus 串行会话,您可自定义配置您的应用。
孤岛检测—矢量位移保护 (78VS) 和频率变化率保护 (81RF) 选项支持孤岛检测。
在恶劣环境中提供可靠保护—SEL-700G 可在 –40°至 +85°C(–40°至 +185°F)的极端条件中工作, 且其设计和测试超越常规应用标准,包括针对振动、电磁兼容性以及不利的环境条件。除此之外,SEL-700G 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I,Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。
综合发电机保护
大量的电流、电压、频率、距离、功率和失步等元件,可提供大、中,小型发电机的综合保护。
自动同步
可选的内置自动同步器功能淘汰昂贵的外部同步设备。SEL-700G 可自动同步频率、电压和相位控制,并将发电机 连接到电力系统。
轻松通信
通过 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、IEC 62439 PRP、Mirrored Bits 通信、Modbus、DNP3 串行、DNP3 LAN/WAN 以及其它协议,快速将 SEL-700G 集成到基于串行或以太网的通信。
100% 定子接地保护
SEL-700G使用传统的具有三次谐波电压差检测的中性点过电压元件,对高阻接地的发电机进行定子接地故障检测。
电流差动保护
可选的电流差动元件通过安全、灵敏的电流差动功能检测定子故障。电力变压器和 CT 连接补偿允许将升压器包含在发电机的差动保护区里。
功率元件
敏感的功率元件对逆功率、过载条件或正向低功率进行保护。
RTD基础热保护
使用内部10个RTD输入卡或外部SEL-2600 RTD模块,为SEL-700G报警,监控和跳闸功能采集温度数据
计量和报告
查看 COMTRADE 和 CEV 格式的发电机自动同步装置、事件顺序记录器 (SER) 和 180 周期示波事件报告,分析发电机启动、关闭或系统故障。测量电气、热力 和发电机运行时量。您可以通过以太网 FTP 或 IEC 61850 MMS 检索 COMTRADE 文件。
同步相量数据
利用 SEL 同步相量 (IEEE C37.118) ,把状态估计转化为状态测量,并提前发出可能的系统不稳定性的警报。SEL-700G 相量测量精度符合 IEEE C37.118-2005 1 级要求。
矢量位移保护
矢量位移元件可以为与公用事业网络连接的分布式发电机提供又一保护元件。它在三个周期内运行 — 速度非常快,足以预防网络馈线出现不同步重合闸 并避免发电机损坏。
坚固的设计
可信的业界最大工作温度范围,-40°C至+85°C(-40°C至+185°F)。SEL-700G可承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,符合严格的行业标准。印刷电路板保形涂层选项可进一步防御大气污染物,例如硫化氢、氯、盐和水分。除此之外,SEL-700G 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I,Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。