SEL-651R先进的重合闸控制,对自动网络重构,三相和单相跳闸,以及其它配电自动化需求,提供了卓越的保护和通信能力。这些功能可帮助您在出现故障的情况下,对尽可能多的客户维持可靠的服务。
使用SEL QuickSet设计模板,应用你需要的设定,就可快速调试SEL-651R。易于使用的设计模板创建一个简单的设置界面,并可根据您的需求而定制。储存设计模板到重合器控制,当需要更改设置时可以快速接入。
最小化客户中断—使用单相跳闸和重合闸。降低系统对客户的影响。提高可靠性,客户不在馈线故障相时,仍可以保持服务。支持的操作模式包括:三相跳闸/重合闸、三相重合闸闭锁;单相跳闸/重合闸,三相闭锁;单相跳闸/重合闸,单相闭锁;以及单相跳闸/重合闸,单相闭锁,三相闭锁,如果超过一个相时。
分布式发电保护—利用一个低成本设备,同时保护公用事业以及独立供电商。方向保护同时采用不同的故障保护设定,可用于双向的故障。通过投入合闸前的同期检测,保护系统免受电压角度差的影响。
负荷减载—利用低频和低压元件,实现基本负荷减载方案。更高级的方案,可利用频率变化率元件(ROCOF),应对频率递增或递减下的负荷减载。
通信辅助保护方案—以标准的DNP3和Modbus协议或可选IEC 61850,整合SEL-651R以到以太网或基于串口的通信网络。使用本地和远程接入工程,监视控制与数据采集系统(SCADA),实时保护和控制,环路修复,孤岛检测,拦截和快速总线跳闸方案作通信。
涌流检测—使用二次谐波闭锁元件。对涌流条件检测变压器通电或电机启动和快跳闸。实现谐波检测元件,阻止选定跳闸元件,直到涌流消退。
高阻抗故障检测—使用可选的电弧传感技术。检测故障导体和高阻抗故障。 想了解更多关于这个令人兴奋的技术。
故障定位—结合重合闸控制和SEL故障指示器,以确定故障的确切位置,甚至在某些非横向馈入 - 这两个产品都不能独自处理时。当故障发生时,SEL重合闸控制,会报告从重合闸到故障点的距离;然而,对于线分支,重合闸控制无法确定哪一个线分支发生故障。通过沿线的跳闸故障指示器,线上人员可以很容易地找到故障区域。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-651R-0 | R204 | SEL-651R-R204-V0-Z007003-D20140207 | 14/3/15 | 1140740001 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
SEL-651R-0 | R115 | SEL-651R-R115-V0-Z006003-D20140207 | 14/3/15 | 1140740001 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
SEL-651R-1 | R310 | SEL-651R-1-R310-V0-Z006001-D20140207 | 14/3/15 | 1140740001 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
SEL-651R-2 | R410-V0 | SEL-651R-2-R410-V0-Z010003-D20200608 | 20/6/17 | ~1201690001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。