html{display:none} SEL-5033 ACSELERATOR RTAC 软件 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5033

acSELerator RTAC 软件

acSELerator RTAC 是一款简单易用的图形化工具,可帮助用户快速轻松地配置 SEL RTAC。

预算零售

包含在 SEL RTAC 价格中

最新软件版本


请求跟进

*必填项


创建、编辑、存储和传输 RTAC 项目设置。

为常用设备配置和存储自定义模板。

使用功能齐全的 IEC 61131 逻辑编程环境(随附)开发自定义程序。

通过在线查看和强制数据值来测试和调试系统。

按照您通过 SEL Compass 软件选择的时间表接收传送到计算机的软件和设备定义文件更新。

使用命令行界面自动执行常规功能。

详细信息

注意: acSELerator RTAC 软件版本 1.15.5816.1142 或更高版本的增强,在与版本 1.14.xxxx.xxxx 或更早版本的软件中创建的项目联机之前,需要下载完整的设置。完整设置下载将暂时禁用RTAC。

支持的操作系统

  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 7 SP1,32 或 64 位
  • Microsoft Windows 10

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

下载 acSELerator RTAC 库扩展,然后利用 SEL RTAC 产品线为您的自动化和集成应用提供的灵活性。这些库扩展是 SEL RTAC 高级用户的预构建代码组件。下载后,可通过 acSELerator RTAC 帮助菜单访问每个库扩展的使用手册。


通用工具箱库(免费)


扩展库应用手册
AnalogCond处理模拟量和数字滤波。 PDF
CrossTaskData在“主要”和“自动化”任务之间共享数据。 PDF
ChannelMonitoring当通道偏离用户定义的参数时发出警报。 PDF
Dictionaries创建查找表以进行快速数据检索。 PDF
DynamicVectors存储任意数量的项目,例如自动调整大小的阵列。 PDF
Email将警报和通知从 RTAC 发送到邮件服务器。 PDF
IPAliasRedundancy使用 Ip 别名在冗余方案中于两个 RTAC 之间共享单个 IP。 PDF
MathComplex使用实部和虚部分量对值进行数学运算。 PDF
MathMatrix执行常见的矩阵运算。 PDF
PacketEncodings序列化和反序列化套接字连接的信息。 PDF
PowerMetering执行能量和需求计算。 PDF
PowerSystemProtection识别故障情况,并释放 SEL-2245-42 交流保护模块的潜力。 PDF
Queue跟踪有序的对象列表。 PDF
QuickSort对对象进行排序。 PDF
RecordingTriggers检测模拟和数字信号中的特定条件以启动数据捕获。 PDF
SELEthernetController管理 UDP 和 TCP 原始套接字连接。 PDF
SELRand生成随机数字。 PDF
SELServerSimulators模拟 SEL-351 客户端。 PDF
SELString在恒定时间内组合和分割字符串。 PDF
SnmpLite识别并排除网络连接故障。 PDF
SyslogCollector从其他设备接收 syslog 消息。 PDF

可选库(在 RTAC 硬件配置中选择为选项)


应用价格手册
File I/O读取文件并写入 RTAC 文件系统。 用于发送和接收文件的内置 SFTP/FTP 客户端。以编程方式访问故障和 SOE 记录。$450 PDF
TrendRecorder在 RTAC 中记录模拟数据,并将数据发送到 acSELerator Team 和 Meter Reports 进行分析。包含文件 I/O。$650 PDF
DynamicDisturbanceRecorder从逻辑引擎中收集数据,以在 RTAC 中生成 SOE、对准时间的 CSV 和 COMTRADE 文件。包含文件 I/O。$700 PDF
Horizon Power System Model使用电力系统模型解析同步相量数据流。包括文件 I/O、TrendRecorder 和 DynamicDisturbanceRecorder。$900 PDF
Horizon SVP Plus将 RTAC 转换为“同步相量矢量处理器”。包括文件 I/O、TrendRecorder、DynamicDisturbanceRecorder 和 Horizon 电力系统模型。$7,000 PDF
Grid Connection Control公用事业和可再生能源发电源之间的互连点控制。$9,500  PDF
POWER TOOLS 将 RTAC 配置为 IEEE 802.1Q VLAN 配置显示器。使用 RTAC HMI ($1,750) 配置 

工程服务库(联系工程服务获取订购信息。)


应用
Distribution Automation配电馈线的故障定位、隔离、恢复和伏特-VAR 无功控制
Automated System Verification and Monitoring保护系统监控和验证 (NERC PRC-005)
Ground Fault Detection不接地电力系统接地故障监测