SEL-487B通过使用高速,子循环保护以及针对外部故障的高安全性操作,提供优化的低阻抗总线差分故障检测。卓越的保护性能与集成的站自动化功能相结合,可无缝过渡到新的和改造的应用。使用IEC 61850-9-2的可选时域链路(TiDL)技术和SEL采样值(SV)技术改变了变电站现代化的方式。
低阻抗母线差动保护SEL-487B可为各种母线拓扑结构提供灵活的、高速的低阻抗母线差动保护。通过采用三个继电器,可保护最多21个三相式母线终端,并提供6个三相母线差动区以及3个独立的检查区。专利的CT断相检测算法,可防止CT断相或短路引起的潜在误动作。
集成的过电流保护每个电流输入都可从十种过电流曲线中进行选择,用于额外的保护。每个转矩控制的反时限过电流元件都具有两种复归特性。每个电流输入还具有一段瞬时和一段定时限元件。
电压元件利用电压元件监视继电器内部的电流差动跳闸。对于测得的三个模拟电压量,每个电压输入都具有三个独立的电压元件,包括两段式相低电压和过电压元件,以及两段式的负序和零序过电压元件。
10:1的CT不一致性。SEL-487B的系统安装可适应10:1的CT不一致性。利用同样的 CT 实现差动保护、测量、后备继电保护及其他功能。
动态区域配置自动分配电流输入到母线差动区而无需采用辅助继电器。可运用SEL-487B到包括母联断路器和隔离开关的母线拓扑应用中。
断路器失灵检测SEL-487B集成了断路器失灵检测和逻辑,包含每个终端的重跳功能。
集成和自动化 —具备多种通讯特性和规约,SEL-487B可集成到现有的通讯方案中。继电器具备EIA-232接口,以及可选的铜缆或光纤以太网接口、可适用于各种应用。可用的协议包括 Mirrored Bits 通信、DNP3 LAN/WAN、Modbus®、简单网络时间协议 (SNTP)、并行冗余协议 (PRP)、IEEE 1588 精密时间协议版本 2 (PTPv2) 和 IEC61850 版2。
数字化二次系统技术把铜线更换为光纤来提高安全性,降低与使用铜线有关的成本,提高可靠性,并限制电磁脉冲的影响。应用启用 TiDL 的 SEL-487B-1 和 SEL-2240 Axion TiDL 节点,实现变电站现代化。在 TiDL 系统中,Axion 节点提供远程输入/输出,并为继电器数字化通过光纤的模拟信号。这种简单安全的系统解决方案容易实施,不需要外部时间源或网络工程。应用具有SV技术的SEL-487B-2从远程合并单元接收IEC 61850-9-2 SV数据。
分布式母线保护使用 TiDL 技术,可应用SEL-487B作为分布式母线保护。该系统可轻松扩展系统中的单元数量,并且不需要特殊的通信端口或网络工程。TiDL的点对点架构简化了现场光纤电缆布线,使调试过程快速简便。
保护
SEL-487B可为各种母线拓扑结构提供灵活的、高速的低阻抗母线差动保护。通过采用三个继电器,可保护最多21个三相式母线终端,并提供6个三相母线差动区以及3个独立的检查区。专利的CT断相检测算法,可防止CT断相或短路引起的潜在误动作。差动和方向电流元件能够提高安全性,加快故障检测速度。您还可以利用内置断路器失灵保护降低保护成本。
灵活性
利用同样的 CT 实现差动保护、测量、后备继电保护及其他功能。SEL-487B继电器的使用可适应10:1的CT不一致性。
自动化和控制
利用多个通信协议,降低项目成本和简化互联布线。可配置的操作员控制和简化的变量命名使 SELogic 控制方程更加强大。
监控和测量
准确及时地监测和测量母线、馈线和变电站信号。不断地监控和更新终端电流、断路器和隔离刀闸位置、变电站直流电压电平和三相电压。有了示波和二进制 COMTRADE 事件报告和 SER,不再需要外部记录器和测量。
acSELerator QuickSet SEL-5030 软件
离线开发继电器设置,编写SELogic控制程式,并分析故障后事件报告。
3个独立的检查区。
减少因故障或错位断开的辅助接点而引发的意外继电器操作,并提供区内故障的冗余校验,从而提高电力系统的可用性和可靠性。独立检查区设置,为调整检查区域差动元件提供了更大的灵活性。
CT开路检测逻辑
专利的 CT 开路检测逻辑可以提高电流差动元件的安全性。它确保电流差动母线保护区不会因为无法正确测量终端而进行错误的操作。
增强型前面板HMI
多个信号 LED 和操作按钮,提高效率,简化安装。在7U和9U的机箱,可选择另外8个信号LED和4个操作按钮,在前面板HMI上,提供了24个目标LED和12个操作按钮。
时域链接技术
在 TiDL 解决方案中,Axion TiDL 节点被置于主设备附近,数字化离散输入/输出信号和模拟数据,然后通过光纤电缆将其传输到控制室内启用 TiDL 的 SEL-487B。提供一种简单而安全的解决方案。该技术不需要外部时间源或以太网交换机,所以无需网络工程就可以轻松实现。TiDL 把经过验证的 SEL-400 系列继电器的保护与 Axion 的模块性相结合,降低了培训要求,并提供一个可扩展而且灵活的解决方案。它还提供内置的时间同步和同步采样功能,确保无论是否有外部时间信号,继电器中都有保护。
SEL 采样值技术
实施一个 SEL SV 解决方案,在其中合并单元(发布者)将来自主设备的模拟信号数字化,然后通过基于光纤的以太网网络将它们传输至控制室内的一个 SEL-487B-2 继电器(订户)。该系统通过 IRIG-B 或 PTP 使用精确的时间同步。SEL-487B-2继电器提供SEL-487B-1中的传统保护,还可以从SEL-401保护,自动化和控制合并单元或SEL-421-7保护, 自动化和控制系统合并单元等设备接收SV数据。因为所有 SEL SV 设备完全符合 IEC 61850-9-2 和 UCA 61850-9-2LE 指导方针,所以SEL-487B-2可用于其它厂商的SV兼容设备。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-487B-1 | R313-V0 | 013 | 6.6.1.1 |
SEL-487B-1 | R311-V1 | 012 | 6.6.0.0 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-487B | R124 | SEL-487B-R124-V0-Z008004-D20131111 | 13/11/19 | 1133230001 |
SEL-487B-1 | R315-V1 | SEL-487B-1-R315-V1-Z015006-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-487B-2 | R400-V2 | SEL-487B-2-R400-V2-Z100100-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-487B-1 | R313-V0 | 013 | 6.6.1.1 |
SEL-487B-1 | R311-V1 | 012 | 6.6.0.0 |