SEL-421保护、自动化和控制系统可应用于双断路器单元,实现高速距离和方向保护以及完整的控制。
使用五个区域相间和接地距离及定向过电流保护元件的组合,保护任何输电线路。图形用户界面系统,为典型的线路保护方案,提供了逻辑和应用模板。专利耦合电容式电压变压器 (CVT) 暂态超越逻辑,增强了 1 区距离元件的安全性。选择最佳接地定向元件逻辑优化定向元件性能,并消除了许多定向设置。可选的附加逻辑防止了在串补线路 1 区的过度扩张。可选的增量组件,在需要高速清除故障的关键线路上,为应用提供了子周波操作。可选时域链接 (TiDL) 技术和采用 IEC 61850-9-2 的 SEL 采样值 (SV) 技术改变您实现您的变电站的方式。
高速距离保护—采用高速四边形、欧姆圆距离以及方向元件保护重要输电线路。可选低于一周波动作的距离元件以及串联补偿逻辑,减少动作时间,提高系统稳定性。
单相或三相跳闸—可编程的单相和三相跳闸以及单或双断路器重合闸,实现变电站控制系统集成。提供完整的单元控制,具有多个电源的同期和电压检测。
串联补偿输电线路—SEL-421-5保护、自动化和控制系统,可检测串联电容器外的故障,采用可选逻辑,防止距离1段的超越
通讯支持跳闸方案—可配置保护用于输电线路而无需额外配合设备。SEL-421包括允许式超范围传输跳闸(POTT)、双通道允许式超范围传输跳闸(POTT2)、分相允许式超范围传输跳闸(POTT3)、方向比较解闭锁(DCUB)以及方向比较闭锁(DCB)方案。
失步闭锁和跳闸—震荡期间可选择距离元件失步闭锁或失步跳闸。继电器包含多段元件和逻辑用于检测失步状况。
双CT应用—SEL-421可应用于环形母线、一个半断路器或者其他双断路器方案。继电器内部可以组合两组CT电流用于保护功能,但也可独立用于监视以及变电站集成应用。
低频减载—六段式频率元件可作为低频或过频元件。频率元件可适用于诸如低频减载以及恢复的控制系统。
单元控制、重合闸以及断路器失灵保护—可实现双断路器完整的单元控制、重合闸以及断路器失灵保护。监视断路器性能,包括平均以及末次跳闸时间、储能运行时间以及触点分断损耗。
数字化智能二次系统技术—在场地应用启用 TiDL 的 SEL-421 和 SEL-2240 Axion TiDL 节点来提供远程 I/O,并把通过光纤的模拟信号数字化。这种简单安全的解决方案容易实施,不需要外部时间源或网络工程。将 SEL-421-7 与 SV 技术及内置保护结合使用,来发布或接收 IEC 61850-9-2 SV 数据。TiDL 和 SEL SV 技术为数字化智能二次系统把铜线更换为光纤来提高安全性,降低与使用铜线有关的成本,提高可靠性,并限制电磁脉冲的影响。
完整的高速线路保护
SEL-421继电器可应用于单相和三相跳闸方案、补偿线路或者无补偿线路。具备五段式相和接地距离、通讯支持方案,以及方向过电流后备的输电线路保护。利用可选的高速元件,实现低于一周波的动作时间,适用于大多数故障类型和电源阻抗比
同步相量测量
电压和电流相角和幅值的广域测量,使得状态估计转为状态测量。高速负荷角测量,可提高系统稳定性。通过电压和角度稳定性分析,提高负荷稳定。
两个断路器的底板控制
集成了完整的双断路器保护和控制。实现单或双断路器的重合闸、断路器失灵以及完整的监视,用于保护集成和单元控制。采用可配置标签,定制化继电器控制,以匹配您的应用。
以太网卡选项提供故障冗余的双铜缆或光纤端口 可用的以太网通信协议包括FTP、Telnet、 DNP3 LAN / WAN、SNTP、IEEE 1588 精密时间协议版本 2 (PTPv2)、IEC 61850版2和IEEE C37.118同步相和并联冗余协议(PRP)。EIA-232串口支持SEL快速信息、SEL ASCII码、压缩ASCII、SEL Fast Operate、SELFast Meter、SEL Fast SER、增强SEL镜像位通信、和2级 DNP3
内置网络服务器
利用内置网络服务器访问标准以太网上的基本继电器信息。查看继电器状态、顺序事件记录器 (SER) 数据,计量信息和设定,以便于访问本地网络。网络服务器访问需要一个继电器密码,仅限信息的只读查看。
高精度时标
时间标记二进制COMTRADE事件报告,优于10微秒的实时精度。在故障时或通过定时触发功能横跨整个系统查看系统状态信息。利用系统状态信息来验证系统模型,提高传输范围和系统稳定性。简单网络时间协议(SNTP)能通过以太网达到5毫秒的时钟精度,可作为更高精度的IRIG-B时钟对时的后备。
数字故障录波
结合了继电器可靠性的真正的DFR功能。SEL-421继电器的高速采样(8kHz)以及COMTRADE输出可提供先进的录波。利用acSELerator QuickSet SEL-5030软件图形化界面,可实现谐波分析以及方便的报告触发。
扩展SELogic控制方程
采用模拟量和数字量的数学和逻辑组合,实现定制化应用。根据故障前条件,进行自适应系统控制。模拟量比例可调以及瞬时输入锁存,可用于SCADA检索。
acSELerator QuickSet SEL-5030 软件
acSELerator QuickSet 通过允许您离线开发继电器设置,程序 SELogic 控制方程,并分析故障后的事件报告,来帮助加快继电器的应用。
*注意:对SEL-421 Z010 客户使用acSELerator QuickSet v4.1.30.0 or v4.1.34.0—在升级到acSELerator QuickSet v4.2.3.0.之前及之后,请验证您的SITM设置
时域链接技术
应用一个 TiDL 解决方案来把离散 I/O 信号和模拟数据数字化,然后通过光纤电缆将其传输到控制室中的 SEL-421。在 TiDL 解决方案中,Axion TiDL 节点在变电站场中被置于主设备附近。此创新技术采用点对点连接和不可路由的协议,提供一种简单而安全的解决方案。该技术不需要外部时间源或以太网交换机,所以无需网络工程就可以轻松实现。TiDL 把经过验证的 SEL-400 系列继电器的保护与 Axion 的模块性相结合,降低了培训要求,并提供一个可扩展而且灵活的解决方案。它还提供内置的时间同步和同步采样功能,确保无论是否有外部时间信号,继电器中都有保护。
SEL 采样值技术
实施一个 SEL SV 解决方案,在其中 SEL-421-7 合并单元(发布者)将来自主设备的模拟信号数字化,然后通过基于光纤的以太网网络将它们传输至控制室内的一个 SEL-421-7 继电器(订户)。该系统通过美国靶场仪器组-B 或 PTP 使用精确的时间同步。SEL-421-7 合并单元是世界上唯一的独立合并装置,配备内置的完整线路保护。这让您可以就在主设备旁边得到保护从而提高速度和可靠性并且轻松复制 SV 数据流以实现冗余保护。SEL-421-7 继电器提供 SEL-421-5 的传统保护功能并且可以接收 SV 数据。因为所有 SEL SV 设备完全符合 IEC 61850-9-2 和 UCA 61850-9-2LE 指导方针,所以 SEL-421-7 可以与产生类似 SV 数据流的主设备或其他厂商符合 SV 的装置结合使用。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-421-2 | R131 | SEL-421-2-R131-V0-Z100011-D20130627 | 13/7/10 | 1131910001 |
SEL-421-3 | R131 | SEL-421-3-R131-V0-Z100011-D20130627 | 13/7/10 | 1131910001 |
SEL-421-4 | R327-V1 | SEL-421-4-R327-V1-Z028014-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-421-5 | R327-V1 | SEL-421-5-R327-V1-Z028014-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-421-7 | R406-V2 | SEL-421-7-R406-V2-Z104002-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。