SEL-411L继电器可作为任何输电线路的完整保护和控制。SEL-411L可提供差动保护,具有相和序分量动作元件,以及灵敏高速的保护性能。可选择适用于各种通用的光纤以及多路复用通讯选项。其包含完整的SEL-421保护、自动化控制系统的距离保护功能逻辑,作为后备。任何输电线路(短、长或串联补偿),都可以采用SEL-411L作为保护。
线路电流差动保护 - 高速单相或三相线路电流差动保护以及后备距离保护,可应用于重要的输电线路。专利的广义阿尔法平面技术,具有过电流监视、外部故障检测以及扰动检测逻辑,使得其87L功能具有超强的安全性和灵敏性。差动通讯可采用串行或以太网络。
串联补偿和长线路 - 在SEL-411L-1增强型线路差动保护、自动化和控制系统中,具备可选的逻辑,防止串补线路的距离1段超越。内置的线路充电补偿,提高了长线路应用下差动保护的灵敏性和速度。
线路变压器组 - 提供完整的线路变压器组保护,简化保护方案并减少设备费用。继电器的87L功能可适用于线路变压器组应用,可以对区内变压器进行相量、变比以及零序补偿。利用谐波闭锁和/或制动,提高励磁涌流下的可靠性。
失步闭锁和跳闸 - 系统震荡期间,继电器可自动选择失步闭锁或失步跳闸。失步闭锁可在稳态震荡时闭锁距离元件,以提高安全性。而在失稳震荡,SEL-411L可执行失步跳闸,以保持发电和负载的均衡。
多端输电线路 - 可保护最多四端的输电线路。SEL-411L继电器具有双CT/PT输入,可应用于一个半断路器或其他双断路器母线配置。可高效地调度巡线工快速排查线路问题并恢复供电。多端故障定位系统可快速定位输电线路的故障点。
行波故障定位 - 通过时间同步行波故障定位准确确定故障。通过派遣工作人员到最近的故障塔台,节省时间及金钱。
单元控制、重合闸以及断路器失灵检测 - 可以实现两个断路器的完整单元控制、重合闸以及断路器失灵保护。可监视断路器性能,包括平均和末次跳闸时间、电机运行时间以及触点分断损耗。
可靠的距离保护 - 提供可靠的后备保护,具有五段式相和接地距离元件,包括方向过电流元件,实现高速安全的保护。
高速,安全的线路电流差动保护
差动元件提供低于一周波的动作时间,提高系统稳定性。线路充电电流补偿提供对长短线路的精确响应。久经验证的阿尔法平面动作原理,保证动作可靠和安全。可保护差动区内的多端线路和变压器。通讯可采用串行或以太网通道。
使用故障定位的多端保护
线路电流差动保护提供多段线路的高速保护,每端可有两个断路器。串行通讯可保护三端线路,以太网通讯可保护四端线路。另外独特的故障定位酸饭采用来自所有终端的信息来鉴别故障分支。
可靠的距离保护
完整的距离和方向元件,为当差动方案失去通讯时,提供独立或后备保护。除了差动保护,SEL-421继电器的所有功能均被保留。
完整的重合闸系统,包含双断路器的同期检测和告诉断路器失灵检测
包含双CT和PT输入逻辑和定值,用于控制两个断路器。可设定的电压输入提供灵活操作。断相检测时间小于5/8周波,允许采用更短的断路器失灵配合延时。独立的电流输入提供双断路器保护。
同步相量测量,提高了资产利用率
采用瞬时电压角度,验证系统潮流和故障模型。采用系统状态测量,通过降低系统裕度需求来提高系统负载稳定。采用IEEE C37.118格式的每秒1-60条报文或者SEL快速报文,进行交互通讯。应用直接继电器与继电器同步相量,用于广域控制,无需额外设备。
真正的数字故障录波器(DVR)功能
使用二进制COMTRADE事件报告,在8 kHz下直接从继电器中采样,而不需要昂贵的辅助设备。
行波故障测距
使用GPS同步行波故障测距。准确找出故障。通过派遣工作人员到最近的故障塔台,节省时间及金钱。
灵活的通信
以太网插件选项提供故障冗余的双铜缆或光纤接口。双以太网端口可提供环形以太网的切换模式、简化以太网拓扑并降低额外设备需求。可用的以太网通讯规约包括FTP、Telnet、DNP3 LAN/WAN、IEEE 1588 精密时间协议版本 2 (PTPv2)、IEC61850 版本 2 以及IEEE C37.118同步相量和平行冗余规约(PRP)。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-411L | R126-V2 | SEL-411L-R126-V2-Z016003-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-411L-1 | R126-V2 | SEL-411L-1-R126-V2-Z016003-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。