SEL-387电流差动和过流继电器,可提供变压器、母线、断路器以及馈线的保护、控制以及计量功能。其特性包括具有独立制动和速断差动保护的四组三相电流输入,可编程的单或双折线差动特性,断路器监视,电池电压监视,以及增强型SELogic控制方程。
多绕组电流差动保护—通过使用单或双斜率比率差动特性,过电流保护,和限制接地故障(REF)保护的相结合,可保护多达四个绕组的电力变压器SEL-387A电流差动和过流继电器是保护双绕组变压器的低成本解决方案。
除了典型的变压器保护—保护电抗器、发电机、大型电机及其它多终端电力设备。使用低侧过流元件,提供配电母线或馈线的后备保护功能。
独立的绕组过电流保护—使用转矩控制的过流元件,为每个绕组输入作全面的过流保护SEL-387中,组合电流特性,可总计来自两个CT的电流,实现环形母线以及一个半断路器的过电流应用
状态维修—当变压器进入绝缘老化或寿损边界危险时,可指定可选热监测来激活控制操作或发出警报。通过使用故障监控,收集累积的故障数据,并安排预防性维护。
二、三、四绕组电流差动保护
具有可编程单或双折线比率制动特性的灵敏电流差动保护,可经过二次、四次谐波闭锁或者制动方式进行监视,以及五次谐波和直流闭锁功能,为多达四绕组提供安全保护。相电流谐波闭锁可基于绕组采用公共或独立闭锁方式。速断高定值差动元件可提供严重内部故障下的快速动作。“全方位”相角补偿定值以及自动标幺值计算,简化了保护设定。
个别绕组过流保护
独立绕组过电流保护括了一个瞬时,一个定时限,和每一个相的逆时元件,负序和剩余接地电流,为每个绕组输入提供了综合过流保护。组合电流特性可总计来自两个CT的电流,适用于环形母线和一个半断路器过电流应用
故障记录和监控
穿越性故障可被记录和累计,可用于SELogic控制方程或人工监控。
保护和控制逻辑
限制接地故障(REF)逻辑是用於敏感的中性点接地绕组接地故障保护SELogic逻辑控制方程,有SELogic逻限制性接地故障(REF)逻辑适用于灵敏检测接地星形绕组的接地故障。SELogic控制方程包含SELogic变量、计时器、自保持变量以及远方控制元件,用于定制高级保护和控制方案。本地可编程控制元件以及可编程的文字显示点,都可用于增强本地操作员界面。
计量和报告
示波事件报告(可多达七个60周波报告),顺序事件记录器(SER)报告,准确的计量消除或减少了外部记录仪和计量的要求。站的电池电压监测和断路器触头磨损监测,为可靠性中心维修(RCM)方案提供了重要的数据。
acSELerator QuickSet SEL-5030 软件
开发继电器离线设置,程序SELogic控制方程,并分析故障后事件报告。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-387-0 | R611 | SEL-387-0-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14/3/14 | ~1140730001 |
Current hardware | ||||
SEL-387-0 | R105 | SEL-387-R105-V0-D20000629 | 00/6/29 | 2000181001 |
Legacy Hardware | ||||
SEL-387-5 | R611 | SEL-387-5-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14/3/14 | ~1140730001 |
Current hardware | ||||
SEL-387-5 | R409 | SEL-387-5-R409-V0-Z102102-D20050614 | 05/6/14 | 2005165001 |
Legacy hardware: Supports PROTO=DNP | ||||
SEL-387-5 | R307 | SEL-387-5-R307-V0-Z002002-D20010518 | 01/5/18 | 2001138001 |
Legacy Hardware: Does Not Support PROTO=DNP | ||||
SEL-387-6 | R611 | SEL-387-6-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14/3/14 | ~1140730001 |
Current hardware | ||||
SEL-387-6 | R406 | SEL-387-6-R406-V0-Z103103-D20050614 | 05/6/14 | 2005165001 |
Supports PROTO=DNP | ||||
SEL-387-6 | R304 | SEL-387-6-R304-V0-Z003003-D20041018 | 04/10/18 | 2004292001 |
Does not support PROTO=DNP |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。