网络安全设备—使 SEL-3555 实时自动化控制器 (RTAC) 成为您的变电站或工厂的安全接入点。通过安全外壳 (SSH),实施轻量级目录访问协议 (LDAP) 集中验证和基于角色的用户验证、项目密码、网络上传功能、访问日志和安全工程访问。在数据采集与监视控制系统报告中映入安全标签,成就行业领先的安全技术集成。
SCADA远程终端单元(RTU) - 快速设计一个拥有协议转换、SCADA 通信、同步相量、时间同步、数据管理和自定义逻辑功能的集成变电站 RTU 系统。
数据集中 - 通过内置客户端和服务器协议与任意设备通信。通过DNP3,MODBUS,IEC60870-5-101/104,LG8979,SES-92,SELFast Messaging,镜像位通信和同步相量IEEE C37.118交换数据。在协议间转换数据,执行数学和逻辑功能,并执行输出逻辑以进行实时控制。
事件收集 - 从连接的SEL继电器,可自动检测、过滤并收集事件数据。故障定位,故障电流和其它数据会填入到标签,便于通过SCADA协议进行检索。通过与acSELerator Team SEL-5045软件,自动收集和归档事件。
变电站控制 - 在嵌入式 IEC 61131 逻辑引擎中,该逻辑是每个RTAC的标准,创建自己的逻辑解决方案。建立自定义用户逻辑。访问所有系统标记,包括诊断、接触 I/O、协议数据和通信统计,提供无与伦比的控制灵活性。
IEC 61850 集成 — 利用 IEC 61850 GOOSE 和MMS 客户端和服务器,把现代的智能电子设备 (IED) 集成到控制和自动化方案中。
操作支架/调节器 - RTAC 满足或超过 IEEE 1613 及专为严酷环境制定的保护性继电器规范,RTAC 能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。
快速,确定性处理
一个四核或双核英特尔酷睿i7处理器,提供了低至1毫秒的强大的和确定性的处理率。
集成的人机界面(HMI)
连接数字视频接口(DVI)或DisplayPort接口界面,高清观看或控制本地人机界面的图。HTML5的图形对额外的浏览器和增强的图形提供了支持。
使用Exe-GUARD技术的网络安全
EXE-GUARD白名单中的反恶意软件技术,提供了更高的安全性,使得SEL-3555在市场上成为包括了白名单防病毒解决方案,但又不需要最终用户的补丁更新的第一款产品。
著名SEL可靠性
RTAC的设计和测试,达到或超越了 IEEE 1613 及在恶劣环境中保护继电器的规格,能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。SEL RTAC即使在挑战性的环境中也运行可靠。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-3555 | R148-V0 | SEL-3555-R148-V0-Z001187-D20210208 | 21/2/18 | ~1210490001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。