html{display:none} RTAC 系列比较表 | Schweitzer Engineering Laboratories

RTAC 系列比较表

 SEL-3530 3U/1USEL-3530-4SEL-3505SEL-3505-3带 SEL-2241 模块的 SEL-2240 AxionSEL-3555 RTAC
处理器533 MHz533 MHz333 MHz333 MHz533 MHz2.5 GHz 英特尔 i7 双核
2.1 GHz 英特尔 i7 四核
RAM1 GB1 GB512 MB512 MB512 MB8 GB
存储空间2 GB2 GB2 GB2 GB2 GB30 GB 至 250 GB
运行温度范围–40° 至 +85°C–40° 至 +85°C–40° 至 +85°C–40° 至 +85°C–40° 至 +85°C–40° 至 75°C(双核)
–40° 至 60°C(四核)
基于网页的图形 HMI通过网络浏览器查看和控制通过网络浏览器查看和控制通过网络浏览器查看和控制通过网络浏览器查看和控制。集成视频、1 个显示器端口、1 个 DVI/VGA 端口、1 个 DVI-D 端口
电源单电源
120/240 Vac,
125/250 Vdc,
48/125 Vdc,
120 Vac;
24/48 Vdc
单电源
120/240 Vac,
125/250 Vdc,
48/125 Vdc,
120 Vac;
24/48 Vdc
单电源
12/24 Vdc
单电源
12/24 Vdc,
24/48 Vdc
冗余
120/240 Vac,
125/250 Vdc,
24/48 Vdc
冗余
120/240 Vac,
125/250 Vdc
以太网端口322222 个标配端口,每个 PCI 卡 4 个(最多支持 2 张卡)
串行端口17 个(标配)/33 (3U)44348 个标配端口,每个 PCI 卡 6 个(最多支持 4 张卡)
USB 端口USB BUSB BUSB BUSB BUSB B6 USB A
尺寸/安装3U 或 1U 机架/面板安装1U 半机架/面板或表面/DIN 安装表面/DIN 轨道安装表面/DIN 轨道安装5U 机架/面板或表面安装(10 插槽、4 插槽或双 4 插槽)3U
数字和模拟输入/输出1 个数字输出/1 个数字输出(标配);
8 个数字输出/24 个数字输入 (3U)
1 数字输出/1 数字输入1 数字输出/1 数字输入3 数字输出/8 数字输入可用模块:
  • 数字输入
  • 数字输出
  • 快速高电流数字输出
  • 直流模拟量输入
  • 交流模拟量输入
  • 直流模拟量输出
其他功能保护涂层保护涂层保护涂层、V.92 调制解调器、环境光传感器和加速度计保护涂层、环境光传感器和加速度计保护涂层保护涂层

规约

以下协议作为所有RTAC的标准选项提供。

客户端

  • SEL ASCII, SEL Fast Messaging
  • DNP3 串行和 DNP3 广域网/局域网
  • Modbus RTU 和 TCP
  • IEC 60870-5-101/104
  • IEEE C37.118
  • LG 8979
  • CP 2179
  • eDNA

服务器

  • SEL 主动写入
  • DNP3 串行和 DNP3 WAN/LAN
  • Modbus RTU 和 TCP
  • IEC 60870-5-101/104
  • IEEE C37.118
  • LG 8979
  • SES-92

点到点

  • SEL Mirrored Bits 通信
  • 网络全局变量列表 (NGVL)
 SEL-3530 3U/1USEL-3530-4SEL-3505SEL-3505-3带 SEL-2241 模块的 SEL-2240 AxionSEL-3555 RTAC
IEC 61850 选项
IEC 61850 MMS 和 MMS 客户端文件服务  
IEC 61850 MMS 和 MMS 服务器文件服务
IEC 61850 GOOSE
Fieldbus
EtherCAT 到 SEL Axion I/O模块  

资料

文档按最新排序。

资料

出版物

图纸