html{display:none} SEL-3530/3530-4 实时自动化控制器 (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3530/3530-4

实时自动化控制器 (RTAC)

适用于公用变电站或工业控制和自动化系统的使用,SEL-3530实时自动化控制器(RTAC),集成安全性、无缝配置、统一逻辑性和可靠性,提供了完整而灵活的系统控制。该RTAC能转换多种协议之间的数据,可与任何配置和连接的设备进行通信,并配备了一个内置IEC 61131逻辑引擎。

RTAC 系列比较表

起步价

2,950 USD

请求跟进

*必填项


工程访问和SCADA—把 RTAC 部署为一个使用 IEC 61850 MMS 客户端、Modbus、DNP3、IEC 61850 GOOSE、LG 8979、IEC 60870-5-101/104 或 镜像位通信等协议的数据集中器、并行冗余协议 (PRP)、 并集成串行和以太网智能电子设备(IEDs)。实现登录到任何系统或 IED 标记查看和存档全站的事件记录。通过串行或以太网通信实现多个SCADA连接。

配电自动化—  通过应用RTAC作为一个配网自动化控制器(DAC),可提高可靠性以及配网系统的成本。DAC能够提供广域自动化网络重配置,隔离故障并恢复无故障区域供电,以减少停电范围。同时也可提供动态馈线优化功能,允许配电分接头、电压调节器以及电容器组协同工作,控制功率因素以及降低电压。

变电站人机界面(HMI)— 通过在RTAC和SEL-2240 Axion安装可选的网络人机界面,提供了高性价比的本地和远程监控,控制及变电站和其它工序的指示。acSELerator图像生成器SEL-5035软件,轻松地映射RTAC标签数据库,以减少屏幕的开发时间。

安全通信和用户管理—采用RTAC,SEL-3620以太网安全网关,和SEL配件,以确保您的自动化网络每个用户的安全配置文件提供了符合基于角色的要求。系统支持侵入探测、通知和记录来维护周边的完整性安全外壳(SSH)和密码管理,通过RTAC接入时,提供了加密工程

详细信息

综合安全
使用轻量级目录访问协议 (LDAP),集中认证和基于本地角色的用户认证、访问日志以及安全工程的接入,使 RTAC成为你变电站或电厂的安全接入点。这样就增加了系统的安全性,并有助于满足监管的标准。

简单及无缝的配置
快速设计一个拥有协议转换、SCADA 通信、同步相量、时间同步、数据管理和自定义逻辑功能的集成自动化系统。请参看我们的“如何做”视频系列。就知道它的设置及开始是何等容易

SEL知名的可靠度和它的支援
RTAC的设计和测试,达到或超越了 IEEE 1613 及在恶劣环境中保护继电器的规格,能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。SEL RTAC即使在挑战性的环境中也运行可靠

可选的Web HMI
创建基于Web的HMI单线图,报警画面,以及具有可选acSELerator图示生成器SEL-5035软件的控制方案可视化。在变电站或任何地方,只要你有网络的访问,你就可了解可视系统的状态和配置

规约

使用广泛支持的协议,集中和管理新的和传统的继电器,以及其它IED:

  • 客户端
    • DNP3 串行
    • DNP3 LAN/WAN
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • IEEE C37.118 同步向量
    • SEL ASCII
    • SEL Fast Messaging
    • LG 8979
    • IEC 61850 MMS 客户端*
    • CP 2179
    • SNMP
     
  • 对等网络
    • SEL Mirrored Bits 通信
    • 网络全局变量列表 (NGVL)
    • IEC 61850 GOOSE*
  • 主站端
    • DNP3 串行
    • DNP3 LAN/WAN
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • SEL Fast Messaging
    • LG 8979
    • IEC 60870-5-101
    • IEC 60870-5-104
    • IEC 61850 MMS服务器*
    • SES-92
    • IEEE C37.118 同步向量
    • CDC 類型 II
     

*可订购选项

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-3530 R148-V2 SEL-3530-R148-V2-Z000015-D20210414 21/4/20 ~1211100001
SEL-3530-4 R148-V2 SEL-3530-4-R148-V2-Z000015-D20210414 21/4/20 ~1211100001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证