SEL-351S保护系统提供了全面的馈线和过电流保护,适合工业和公用事业设施馈线的应用程序。增强你的服务质量,以较低的成本和创新的功能,如镜像位通信,IEEE C37.118同步相量,扩展的操作员控制和SEL最佳选择接地定向元件逻辑。
完整的配电系统保护—实现综合过电流功能灵敏保护,包括相间、接地故障,以及三相故障的快速动作。
重合闸控制—利用同期和电压检测,模拟各种重合闸应用,进行继电器四次重合闸编程。顺序配合逻辑可与下游重合闸配合,实现完整保护方案。
快速恢复变电所—采用可编程的用户界面控制和镜像位通信,配合SEL-2100逻辑处理器,调试自动化变电站恢复方案。
可靠的断路器控制—利用可选的SafeLock跳/合按钮,可以手动进行断路器分或合,可以提供断路器直接控制,独立于继电器。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-351S-5 | R518-V0 | SEL-351S-5-R518-V0-Z107106-D20201217 | 20/12/28 | 3203630238 |
SEL-351S-6 | R518-V0 | SEL-351S-6-R518-V0-Z107106-D20201217 | 20/12/28 | 3203630238 |
SEL-351S-7 | R518-V0 | SEL-351S-7-R518-V0-Z107106-D20201217 | 20/12/28 | 3203630238 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。