html{display:none} SEL-351 保护系统 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351

保护系统

SEL-351保护系统,内置以太网以及IEEE C37.118同步相量,是理想的方向过电流保护应用选择。可选的Mirrored Bits通讯和电能质量监视,为解决方案增加了灵活性。SEL-351是全世界公用事业和工业电器系统的保护标准。

起步价

2,570 USD

请求跟进

*必填项


断路器失灵检测—采用内置的快速复归断路器失灵检测元件和逻辑,可快速检测断路器失灵。

纵联保护方案— 纵联保护可应用于输电、配电或者馈电线路,包括采用传统纵联通讯设备或采用Mirrored Bits通讯,并能应用于三端线路。

接地系统保护—可适用于彼得森线圈接地、不接地以及阻抗接地电力系统的灵敏方向过电流保护。

恢复服务—调度线上工作人员,迅速隔离架空线的问题,并利用内置的故障定位更快的恢复服务

增强断路器监测—根据断路器的监测数据和报警的需要,安排断路器的维修

  • 综合自动化变电站设备,与来自多个供应商的IEC61850通讯规约设备兼容。
  • 保护和控制辐射或环网输电、配电和馈电线路。
  • 在输电或配电线路上应用纵联保护,包括三端线路
  • 方向和无方向过电流保护,用于变压器/母联/分段断路器
  • 保护和控制电容器组。
  • 断路器失灵保护应用。
  • 带有同期检测和电压检测逻辑的自动重合闸控制。
  • 保护小型发电机。
  • 保护分布式发电互联。
  • 低频元件负荷减载。
  • 添加故障指示器到配电保护,减少了 50% 的故障查找时间。
  • 利用内置的故障定位,调度线路工作人员快速隔离架空线故障并快速恢复运行。
  • 根据断路器监视数据以及告警,按需计划断路器维护。
  • 通过内置式顺序事件记录器 (SER) 对过流保护系统的性能进行分析。
  • 使用 acSELerator QuickSet SEL-5030 软件 管理你的继电器设定.
  • 使用 acSELerator Team SEL-5045 软件 在您的PC上,自动收集继电器事件报告,并用数据库管理。
  • 使用 synchroWAVe Event  软件 显示波形图和矢量图来分析事件报告。

可视化概述

351-front zh351-back zh

详细信息

  • IEC 61850 通信协议
  • 前面板的USB通信端口
  • SafeLock独立跳闸/合闸按钮
  • 双铜或单或双光纤以太网端口
  • 机架、面板和投影安装
  • 2U 和 3U 外壳高度
  • 水平和垂直方向
  • 镜像位通信和负荷曲线
  • 额外的I / O板接触感应输入,标准或大电流分断接点输出
  • 方向功率元件
  • 电压跌落、骤升以及中断记录
  • 低额定值中性点电流输入通道,用于无方向灵敏接地故障(SER)应用
  • 低额定值中性点电流通道,用于彼得森线圈接地、高阻抗接地、或不接地电力系统的方向控制。
  • 保形涂层—保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-351-5 R518-V0 SEL-351-5-R518-V0-Z107106-D20201217 20/12/28 3203630238
SEL-351-6 R518-V0 SEL-351-6-R518-V0-Z107106-D20201217 20/12/28 3203630238
SEL-351-7 R518-V0 SEL-351-7-R518-V0-Z107106-D20201217 20/12/28 3203630238

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证