html{display:none} SEL-3505/3505-3 实时自动化控制器 (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3505/3505-3

实时自动化控制器 (RTAC)

SEL-3505 实时自动控制器 (RTAC) 适合在公用事业和工业环境中使用,是 SEL-3530 RTAC 的低电压版本。SEL-3505 RTAC 结构紧凑,可提供 RTAC 的所有标准功能,这使其成为空间有限时进行协议转换和安全通信的绝佳之选。

RTAC 系列比较表

起步价

830 USD

请求跟进

*必填项


低成本协议转换器—凭借 RTAC,您可以通过 DNP3、Modbus、IEC 61850 GOOSE、IEC 60870-5-101/104、LG 8979、SES-92、IEEE C37.118 同步相量、SEL 快速报文和 Mirrored Bits 通信等协议来交换数据。RTAC 还可让您为自动化执行输出逻辑、执行数学和逻辑函数和转换不同协议间的数据。

拨号工程访问和 SCADA 通信—RTAC 的串行端口、拨号调制解调器和高速网络连接为您提供多种获得安全、远程访问的方法。

带有可选 acSELerator Team SEL-5045 软件的 IED 事件收集—通过 RTAC 过滤和处理来自每个智能电子设备 (IED) 的所有信息,并经由警报、事件顺序记录和/或电子邮件消息,您可及时得到任何问题的通知。SEL-3505 中可选的集成调制解调器,扩展了 SCADA 和工程访问通信能力。

时间同步—利用时间码输入,如 IRIG-B 和网络时间协议 (NTP),分配精确时间给所连接的设备。在没有外部时间源的情况下,使用内部信息处理器时钟为连接的设备生成 IRIG-B信号。

可视化概述

3505 front ZH3505 back ZH

详细信息

综合安全
使用轻量目录访问协议 (LDAP),集中认证和基于本地角色的用户认证、访问日志以及安全工程,使 RTAC 成为您的变电站或工厂的安全接入点。这样就增加了系统的安全性,并有助于满足监管的标准。

简单及无缝配置
快速设计一个拥有协议转换、SCADA 通信、同步相量、时间同步、数据管理和可编程逻辑功能的集成自动化系统。请参看我们的看们的“如何做”视频系列,就知道使用 SEL RTAC 设置及开始是何等容易。

知名的 SEL 可靠性和支持
RTAC 的设计和测试,达到或超越了 IEEE 1613 及在恶劣环境中保护继电器的规格,能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。SEL RTAC即使在挑战性的环境中也能运行可靠

自定义逻辑
在嵌入式 IEC 61131 逻辑引擎中创建自己的逻辑解决方案,该引擎是每一个自动化控制器的标准配置。建立自定义用户逻辑并访问所有系统标签(包括诊断、接点 I/O、协议数据和通信统计),具有无与伦比的控制灵活性。

规约

使用广泛支持的协议,集中和管理新的和传统的继电器,以及其它IED:

  • 客户端
    • DNP3 串行
    • DNP3 LAN/WAN
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • IEEE C37.118 同步向量
    • SEL ASCII
    • SEL 快速报文
    • LG 8979
    • CP 2179
    • SNMP
  •  
  • 点对点
    • SEL Mirrored Bits 通信
    • 网络全局变量列表 (NGVL)
    • IEC 61850 GOOSE*
    • 主站端
      • DNP3 串行
      • DNP3 LAN/WAN
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • SEL 快速报文
      • LG 8979
      • IEC 60870-5-101
      • IEC 60870-5-104
      • IEC 61850 MMS服务器*
      • SES-92
      • IEEE C37.118 同步向量
      • CDC 類型 II
       

    *可订购选项

    SEL-3505/3505-3 产品特性
    处理器333 MHz
    RAM512 MB
    容量2 GB
    运行温度范围–40°到+85°C(–40°到+185°F)
    以太网端口2
    USB 端口USB B
    尺寸/安装表面/DIN 轨道安装
    物理安全特性环境光传感器和加速度计
    尺寸6.93” x 5.54” x 2.25”
    独有的产品特色SEL-3505SEL-3505-3
    电源单一 12/24 Vdc单一 12/24 Vdc 或 24/48 Vdc
    串行端口43
    数字 I/O1 数字输出/1 数字输入3 数字输出/8 数字输入
    56 KBPS 调制解调器是 (选配)

    最低QuickSet版本

    最新的固件版本

    此产品没有可用的固件版本。

    产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
    SEL-3505 R148-V2 SEL-3505-R148-V2-Z000015-D20210414 21/4/20 ~1211100001
    SEL-3505-3 R148-V2 SEL-3505-3-R148-V2-Z000015-D20210414 21/4/20 ~1211100001

    较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

    最低QuickSet版本

    产品认证