html{display:none} SEL-3360 紧凑型工业计算机 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3360

紧凑型工业计算机

SEL-3360 专为适应公用事业变电站、工业控制系统和自动化系统应用中的极端环境而设计制造。通过消除所有运动部件(包括旋转的硬盘和风扇)并采用纠错码 (ECC) 内存技术,SEL 紧凑型工业电脑的平均故障间隔时间 (MTBF) 比普通工业电脑多出十倍。每台 SEL-3360 在设计、制造和测试中均遵循与我们的保护继电器相同的标准,并提供全球范围内史无前例的十年质保。

起步价

3,260 USD 计算购买设备的总成本

请求跟进

*必填项


信息亭类计算机—为需要PC级处理能力的远程用户应用选择SEL-3360。SEL-3360占地空间小,将大量计算功能集成在一个有限空间内(2.0或2.8GHz四核Intel Xeon处理器)。被动冷却和宽温运行范围使SEL计算机可以安装在其它计算机无法适应的地方。SEL-3360的平均无故障时间(MTBF)超过100年,其运行只需要很少的维护,甚至不需要维护,使其成为无人值守运行的理想选择。

原始设备制造商 (OEM) 软件设备—无论您目前正在坚固的设备,寻思在恶劣环境下部署专用软件,还是仅在构思阶段,均可考虑转销 SEL-3360,可为您的企业特别覆盖定制。

分布式控制系统—根据需要,将计算密集型控制应用程序尽可能移至靠近设备的位置。SEL-3360占地面积小,运行温度范围宽,使其可以安装在许多计算机无法安装或运行的地方。由于SEL计算机几乎可以安装在任何地方,当SEL-3360与主控制中心的通讯断开时,该应用可以确保对设备的就地控制。通过内置Intel主动管理技术(AMT)功能,可以远程维护SEL-3360。

工程师工作站—SEL-3360 耐震动、电涌、快速暂态和极端温度,借由它可满足乃至超越 IEEE 1613 和极端环境适用的保护继电器相关规范。可通过两种方式远程安全访问工程师工作站,其一是使用 Microsoft Windows 远程桌面(借助 IPsec 隧道),其二是 Intel AMT(通过基于 IP 的远程 KVM 实现)。

可靠性,可用性,可维护性

SEL计算机是服务器级别的计算机平台,具备(RAS)可靠性,可用性和可维护性。工业计算机系统需要始终保持可用且在必要时易于维修。SEL 计算机以如下方式满足这些服务器级别的要求:

可靠性 - SEL 在内部完成每台高可靠性电脑的设计、制造和测试。SEL-3360 的平均故障间隔时间超过 100 年,比普通工业电脑多出十倍。而且我们还提供十年期无条件质保。

可用性 - 用于频带外远程管理的 Intel AMT 等功能旨在保持您的系统运行时间更长。

可维护性 - AMT 允许查看诊断日志进行评估,甚至当设备断电时也可提供服务。我们的电脑还配备了 SEL 独特的系统监视器 (SysMon) ,具有看门狗定时器。用户可以重新启动到另一个操作系统 (OS),用于诊断或批处理软件,然后将系统重新联机,所有操作均可远程。此外,SEL 的 SysMon 记录已安装系统的具体计算机事件,以便更快地恢复。使用 AMT 的 KVM-over-IP 功能可得到来自中心办公室专家级的即时帮助和指导,加快维护速度。

性能和耐用性

高性能计算能力 - SEL-3360 使用 Intel Core i7 多核或 Xeon 四核处理器,可以实现高达 2.8 Ghz 的处理能力。高速单层单元 (SLC) SSD 采用两个托架,各有高达 2 TB 的内存,加上超大系统内存(4 至 32 GB 的 ECC 内存),可为您提供计算资源,从容应付要求最为严苛的应用。SEL-3360 专为在严酷环境中可靠运行而设计制造。

保护继电器标准 - 在严苛的环境中安装耐用的 SEL 计算机,严苛环境包括 –40° 至 +75°C(–40° 至 +167°F)的温度范围、高达 15 kV 的静电放电、快速瞬变、辐射发射、过电流和脉冲磁场干扰。所有 SEL 计算机均符合 IEC 61850-3、IEEE C37.90、IEEE 1613 和 IEC 60255 标准。

SEL-3360S (正视图)

3360S Front zh

SEL-3360S (背视图)

3360S Back zh

SEL-3360E (正视图)

3360E Front zh

SEL-3360E (背视图)

3360E Back zh

工业计算机系统在必要时,需要7 / 24的可用性和易用性。SEL 计算机设计具备 RAS -可靠性、可用性和可维护性。SEL-3360 可满足以下各项要求:

可靠性
SEL 在内部完成每台电脑的设计、制造和测试。SEL-3360 的平均故障间隔时间超过 100 年,比普通工业电脑多出十倍。而且我们还提供十年期无条件质保。

可用性
SEL-3360 旨在保持您的系统在更长时间内运行,可通过平行连接的双外部 SEL-9331 电源模块供电,该模块可从两个单独的电源充电。双插糟 2.5 英寸 SATA 硬盘托架可连同固态硬盘 (SSD) 加载,并支持 RAID 0 和 1 配置。通过提醒用户潜在问题和借助系统崩溃自动恢复功能最大程度的缩短停机时间,SEL 的独特系统显示器 (SysMon)、备份和恢复工具 (BaRT) 及看门狗计时器可将系统可用性最大化。

可维护性
Intel AMT 提供高可维护性。用户可执行诊断、安装软件或操作系统,甚至远程发出重启指令。此外,SEL 的 SysMon 记录已安装系统的具体事件,以便更快的恢复。

强大的硬件设计
SEL 计算机专为最大的可靠性而设计,无需风扇或运动部件,并支持十年保修。SEL-3360 配有耐用电源、先进的热管理系统、内存纠错和单级单元 (SLC) SSD,在最恶劣的环境下,提供可靠的运行。

可靠的操作—符合 IEEE 1613、IEEE C37.90, IEC 61850-3 和 IEC 60255 继电保护标准
可在恶劣的环境下安装 SEL-3360。它的设计可承受 15 kV 的静电放电、快速瞬变、传导和辐射发射,高达 15 g 冲击、地震和持续的震动、电压浪涌和较大的磁场干扰。

多种电源选项
SEL-3360E 带有一个内部 SEL-9331 电源,同时 SEL-3360S 可由一个内部 SEL-9331 或任何其他 12 Vdc 电源供电。提供两种型号的 SEL-9331 电源:高压(120/240 Vac 或 125/250 Vdc)和低压(48 Vdc)。

监视功能
使用嵌入式控制器,它提供了计算机系统的额外等级的可靠性,可为众多系统服务和状态检测和报警。嵌入式控制器包括一个可编程的系统监控接口和报警配置。

高性能 Intel Core i7 多核和 Xeon 四核处理器
SEL-3360 配备了带 vPro 技术的Intel多核处理器,并可以配置多达 32GB ECC 内存,这为您所需要的任何应用程序提供强大的计算能力。

多个 I/O 端口
有两个以太网端口、音频 I/O、六个 USB 3.1 端口、三个数字视频端口,以及两个串行端口,借此可直接连接到本地外围设备和高速网络接口。

灵活的 PCI 插槽
SEL-3360E 提供两个允许您增加额外串行端口的 PCI Express 扩展插槽、以太网端口、I/O 或其他应用程序需要的 PCI Express 卡。

操作系统的选择
选择您的操作系统,如 Microsoft Windows Server 2012 R2 或 Windows 7 64 位专业版。

大存储容量
从三种 SSD 选项中选择适合您的应用:

  • SLC 用于最高耐用性和可靠性。
  • iMLC 用于更高容量但减少耐用性。
  • MLC 用于最高容量更低成本。

借助一个两块SSD的托架,您可以创建大容量的存储,或配置一个典型的RAID系统,实现冗余和更可靠的存储。

  • 操作系统
    Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
    Microsoft Windows Server 2012 R2(需要 CAL)
    Microsoft Windows Server 2016(需要 CAL)
  • 处理器
    标准配置是 Xeon 四核 2.0GHz 处理器。可选 Xeon 四核 2.8GHz 和多核 Intel i7 处理器。
  • 内存
    标准配置是 4 GB ECC RAM。最多可选 16 GB ECC 内存。
  • 存储选项
    从SLC,iMLC,MLC 硬盘中选择容量从 32 GB 到 2 TB。
  • 电源
    SEL-3360E:内部 SEL-9331 电源
    SEL-3360S:12 伏直流电输入、可选外部 SEL-9331 电源
    SEL-9331 提供高压(125/250 伏直流电或 120/240 伏交流电)和低压(48 伏直流电)型号。
  • 散热器和装配选项
    可选标准对流冷却散热器或传导冷却散热器来精准匹配您的应用需求。
  • 敷设涂层
    保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。 了解更多关于保形涂层

资料

文档按最新排序。

图纸

产品认证