html{display:none} SEL-3355 机架安装电脑 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3355

机架安装电脑

SEL-3355 强化型工业变电站电脑,专为适应公用事业和工业应用中的极端环境而设计。通过消除所有运动部件,包括旋转的硬盘和风扇,并采用纠错码(ECC)内存技术,SEL计算机,对典型的工业计算机来说,有十倍以上的平均故障间隔时间(MTBF)。每台 SEL-3355 在设计、制造和测试中均遵循与我们的保护继电器相同的标准,并提供行业领先的十年质保。

起步价

3,670 USD 计算购买设备的总成本

请求跟进

*必填项


工业自动化平台—通过一个单一包,将完整的自动化控制和控制台功能直接部署到生产车间,无需顾虑环境条件。SEL 工业电脑是功能强大的可靠计算平台,支持软 PLC(可编程逻辑控制器)和操作员 HMI 控制引擎。设计工程师可以充分利用 SEL 电脑芯片组中集成的虚拟机 (VM) 资源来降低项目成本。SEL 电脑可以选择搭载 Xeon 四核 2.0 Ghz 和 2.8 Ghz 处理器,可满足哪怕是要求最严苛的计算应用。

HMI可视化监控和控制—为你的变电站或工厂做一个安全的系统可视化、监测和控制点。您可以充分利用 CIS 安全标准设置来满足 NERC CIP 和其他工业规范标准。

信息处理器:数据集中器/协议转换—为传统远程终端单元(RTU)收集和格式化数据,并使用以前的协议直接将数据发送到SCADA系统。您可以充分利用多种数据访问途径,以统一速率收集数据,并通过任何支持的协议为任何客户提供数据服务。

集中式身份验证服务器—通过使用企业证书进行登录并在您的网络范围内使用相同的帐号,将集中认证延伸至您的分支机构或变电站。您可以设置基于角色的访问控制,并采用高可用性服务,使服务连续不间断。

原始设备制造商(OEM)软件设备—无论您目前是否正在运送出货坚固的设备,寻思在恶劣环境下部署你的专用软件,或者只是在构思阶段,可考虑转销SEL-3355,可为您的企业特别覆盖定制。

同步文档,服务器和控制台—安装一个坚固的计算平台,从广域中使用SEL-5073 synchroWAVe相量数据集中器软件(PDC),以便集中,归档及展示相量。RAID 功能的实施可提供速度最快且最可靠的数据库存储。

工程工作站—SEL 电脑耐震动、电涌、快速暂态和极端温度,借由它可满足乃至超越 IEEE 1613 和极端环境适用的保护继电器相关规范。可通过两种方式远程安全访问工程师工作站,其一是使用 Microsoft Windows 远程桌面(借助 IPsec 隧道),其二是 Intel 主动管理技术(AMT,通过基于 IP 的远程 KVM 实现)。

概述

3355-front zh3355-back zh

视频

SEL计算机挑战巴西高温

观看视频 新建
SEL计算机挑战巴西高温

SEL 3355计算机耐用、稳定的设计

观看视频 新建
SEL 3355计算机耐用、稳定的设计

工业计算机系统在必要时,需要7 / 24的可用性和易用性。为了满足这些需求,SEL 电脑采用“服务器级”的可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 特质。

可靠性分析
SEL 在内部完成每台电脑的设计、制造和测试。我们的计算机系统目前拥有超过100年的平均无故障时间(MTBF),比典型的工业计算机高10倍。而SEL计算机平台毫无疑问拥有我们的十年质保政策。

可用性
SEL-3355 的设计旨在保障您的系统运行时间更长,可选装双负载均衡电源和 RAID 可配置四托架 SSD 外壳。SEL-3355 可装配 Intel Core i7 多核或 Xeon 四核处理器。SEL 电脑还配备了带看门狗定时器的独特系统监视器 (SysMon)。

可维护性
通过 Intel AMT 可以查看记录以进行评估及维护,即便是在设备断电的情况下。您可以重启进入另一个操作系统进行诊断或者批处理软件,然后让系统重新联机,所有操作均可远程执行。此外,SEL 的 SysMon 可记录所安装系统的特定电脑事件,以利实现快速恢复。

强大的硬件设计
SEL电脑是专为最大的可靠性而设计,无需风扇或运动部件,并支持十年保修。SEL-3355配有耐用电源,先进的热管理系统,内存纠错,和单级单元(SLC)SSDs,在最恶劣的环境下,提供可靠的运行。

可靠的操作,符合IEEE1613,IEEE C37.90和IEC60255继电保护标准
可在恶劣的环境下安装SEL-3355。 它的设计可承受15 kV的静电放电,快速瞬变,辐射,高达15 g冲击,地震和持续的震动,过流,介电强度和脉冲磁场的干扰。

范围宽广的电源
电源支持 120/240 伏交流电或 125/250 伏直流电。可选用两个电源,一个使用 120 伏交流电,另一个作为备份使用 125 伏直流电。

监视功能
使用嵌入式控制器,它提供了计算机系统的额外等级的可靠性,可为众多系统服务和状态检测和报警。嵌入式控制器包括一个可编程的系统监控接口和报警配置。

高性能 Intel Core i7 多核和 Xeon 四核处理器
SEL-3355 配备的 Intel 多核处理器采用 Intel vPro 技术,同时具备高达 32 GB 的 ECC RAM,可以为任何应用提供所需的电力。

多个 I/O 端口
有两个以太网端口、音频 I/O、六个 USB 3.1 端口、三个数字视频端口,以及两个串行端口,借此可直接连接到各种本地外围设备和高速网络接口。

灵活的PCI插槽
四个 PCI Express 和一个旧版 PCI 扩展插槽可用于添加更多的串行端口、以太网端口、I/O 或应用中所需的其他 PCI Express 卡。

操作系统选择
可单独购买 SEL-3355 硬件,也可选择预装各种先进的 Microsoft Windows 操作系统,将最强大的灵活性和功能性,以及增强的安全性统统收入囊中。

大存储容量
借助四驱动器 SSD 托架,可打造大型容量或配置典型的 RAID 系统,提供冗余和更可靠的存储。提供以下 SSD 选项:

  • SLC - 最强大的持久性和可靠性
  • 商业级多层单元 (MLC) - 最强大的性能,较低的成本
  • 工业级 MLC (iMLC) - 较高的性能,较弱的持久性
  • 操作系统
    Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 
    Microsoft Windows Server 2012 R2(需要 CAL)
    Microsoft Windows Server 2016(需要 CAL)
    Linux(驱动可用)
  • 处理器
    标准配置是 Xeon 四核 2.0 GHz 处理器。可选 Xeon 四核 2.8G Hz 和多核 Intel i7 处理器。
  • 内存
    4 GB 的 ECC RAM 为标准配置。可选最高 16 GB 的 ECC RAM。
  • 存储选项
    从SLC,iMLC,MLC硬盘中选择容量从 30 GB 到 1920 GB。
  • 电源
    选择一个或两个: 125/250 伏直流或 120/240 伏交流
  • PCIe扩展卡
    四端口以太网适配器卡 (最多添加2个)
    六端口串行适配器卡 (最多可加四个)
  • 保形涂层
    保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。 了解更多关于保形涂层。

资料

文档按最新排序。

图纸

最低QuickSet版本

产品认证