html{display:none} SEL-311L 线路电流差动保护和自动化系统 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-311L

线路电流差动保护和自动化系统

SEL-311L线路电流差动继电器,具备四段式距离后备,可方便应用作为高速线路保护。

可实现一周波内动作的高速电流差动保护,包括四段式距离以及方向过电流后备。单或双差动通道,提高可靠性。SEL-311L可应用于双或三端线路。独特的测量元件提供分支负荷配合。集成了四次重合闸以及继电器逻辑运算符,用于您的自动化系统,降低总体工程建设和运营成本。

通过对通讯质量、断路器损耗、电源电池电压、以及继电器本体的持续监测,可提高保护系统的可靠性。包含LCD显示,可取代传统盘面仪表。

起步价

5,180 USD

请求跟进

*必填项


线路电流差动 - 单相或三相高速跳闸的差动保护。相和序电流的本地与远方矢量比原理,可以实现独立于线路负载、CT饱和或分支负荷的高速保护。采用真正的热备用差动通道,提高可靠性和安全性。当主通道失去时,也不会失去保护功能。

距离和过流后备 - 可启用多达四段的相和接地欧姆圆距离元件以及四段接地四边形距离元件。距离保护以及方向和无方向的过流元件,可提供完整的后备保护系统。距离和过流功能还可应用于通讯支持和阶段距离方案。

光纤直连或多路复用通讯 - 利用一个或两个差动通讯通道,提供可靠性和安全性。可选择的通道类型包括:ITU-T G.703或EIA-422电子接口、IEEE C37.94、1300 nm单或多模光纤、或1550nm单模光纤。阿尔法平面制动特性,可适应信道的非对称性和切换,而不会损失安全性或灵敏性。

三端和分支线路 - 适用于三端线路,包括弱馈线路。分支线路定值最大化利用通讯,实现安全保护。

详细信息

 

安全线路差动保护
单相跳灵敏的差动元件提供低于1周波的跳闸动作时间。外部故障制动采用宜于设置的远方与本地矢量比方式。

同步相量测量
电压和电流相角和幅值的广域测量,使得状态估计转为状态测量。高速负荷角测量,可提高系统稳定性。通过电压和角度稳定性分析,提高负荷稳定。

全线路保护
利用差动和组合了四段式相合接地距离原件的通讯支持方案,以及方向过电流元件后备保护,实现输电线路保护。专利的电容式电压互感器(CVT)暂态超越逻辑,增强了距离1段元件的安全性。最佳选择接地方向元件逻辑,优化了方向元件性能,而无需方向定值。

单相跳闸
差动元件具有可选的单项跳闸能力,以提高系统稳定性。

内置网络服务器
利用内置网络服务器访问标准以太网上的基本继电器信息。通过对本地网络方便的访问,查看继电器状态、顺序事件记录器 (SER) 数据、计量信息和设置。网络服务器访问需要一个继电器密码,仅限信息的只读查看。

监测与计量
事件报告、SER、断路器触头磨损监控、变电站电池监控、瞬时和需求的计量,和当地的显示面板。

重合闸
可编程的四次断路器自动重合闸,带有同期和电压检测逻辑,优化系统恢复。

通信
从四种不同的信道类型中选择不同的通信:
- ITU-T G.703 同向到多路复用器
- EIA-422 56/64 Kbps
- IEEE C37.94 光纤
- 1300 nm 单模,光纤

EIA-232 和 EIA-485 为本地/远程接入和系统集成的串行端口。

Mirrored Bits镜像位通讯规约,通过后面板EIA-232串行端口,实现八个通道继电器与继电器之间的安全通讯。可选的以太网端口,可下载事件报告。利用IEC61850规约可快速交换信息,包括操作前选择(SBO)功能,增加安全性。双冗余以太网提高了通讯可靠性。

acSELerator QuickSet SEL-5030 软件
通过允许您在离线状态下开发继电器设置,编程SELogic控制方程,并分析故障后的事件报告,有助加速继电器的应用。

  • 单相跳闸
  • 垂直面板硬件安装包
  • 水平面板硬件安装包
  • DNP3 等级 2 分站通信协议
  • 保形涂层:保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-311L-0 R302 SEL-311L-0-R302-V0-Z011005-D20191215 20/9/3 ~1202470001

Serialnumber greater than or equal to 1143510001

SEL-311L-0 R164 SEL-311L-0-R164-V0-Z011005-D20191215 20/9/3 ~1202470001

Serialnumber less than 1143510001

SEL-311L-1 R502 SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 14/12/17 ~1143510001
Without Ethernet card and serial number greater than or equal to 1143510001
SEL-311L-1 R502 SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 14/12/17 ~1143510001
With Ethernet card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware
SEL-311L-1 R215 SEL-311L-1-R215-V0-Z011005-D20130307 13/4/27 1131170001
Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware
SEL-311L-6 R302 SEL-311L-6-R302-V0-Z011005-D20191215 20/9/3 ~1202470001

Serialnumber greater than or equal to 1143510001

SEL-311L-6 R164 SEL-311L-6-R164-V0-Z011005-D20191215 20/9/3 ~1202470001

Serialnumber less than 1143510001

SEL-311L-7 R502 SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 14/12/17 ~1143510001
Without E3 card and serial number greater than or equal to 1143510001
SEL-311L-7 R502 SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 14/12/17 ~1143510001
With E3 Card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware
SEL-311L-7 R215 SEL-311L-7-R215-V0-Z011005-D20130307 13/4/27 1131170001
Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware
SEL-E3 Card R114-V0 SEL-E3-R114-V0-Z001001-D20190111 19/3/26 ~1190850001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证