为了使首次面世的技术符合IEEE发电机保护标准,SEL在微处理器的继电器生产上,应用了它们的专业知识,并创造了SEL-300G。SEL设计的SEL-300G,是为满足各种用户的需求,其中包括了公用事业设施和工业发电厂和发电机组厂家
完整的发电机保护—SEL-300G发电机保护可以应用于大型发电机,来提供完整的主后备发电机保护。添加中性点电压的连接,可以提供100%的基于三次谐波电压测量的定子接地保护。连接中性线电流输入可为直接接地或电阻接地的机器提供保护。
安全的远程控制和监测—采用Modbus ASCII通讯功能,进行控制、监视和报警。可从远方或就地进行保护控制操作以及启动或闭锁自动化进程。
电流差动保护—采用灵敏的比率制动电流差动元件和速断元件,以及同期检测和电压/频率元件,来保护发电机和升压变压器。SEL-300G包括相移及幅度差补偿的电流差动应用,当中包括了发电机升压器。
过励磁检测—在发电机和升压器中使用电压/频率元件检测过励磁。可以从多条曲线和定时限元件中进行选择,用于报警和跳闸用途。
综合发电机保护
大量的电流、电压、频率、距离等元件为大型和小型机器提供综合保护。
百分之百定子接地故障保护
使用基频过电压和三次谐波电压差动元件的百分之百定子接地,可以保护高阻抗接地的发电机
电流差动保护
在保证小型发电机保护经济性的同时,利用可选的电流差动元件,对大型发电机保护进行优化。电流差动应用包含相位以及幅值补偿,可应用于发电机升压变压器。电流差动选项包含单独的相过电流元件,可实现分裂导线差动保护。
失步保护
提供了可选单或双布林德方案来检测同步条件的丧失
过励磁检测
在发电机和升压器中使用电压/频率元件检测过励磁。可以从多条曲线和定时限元件中进行选择,用于报警和跳闸用途。
方向功率元件
敏感的方向功率元件对逆功率、过载条件或者低正向功率进行保护。
基于RTD保护
配合SEL-2600A RTD模块,实现可选的热保护元件。
计量和报告
事件报告、事件顺序记录(SER)报告,高精度计量可消除或减少对外部计量要求。
aacSELerator QuickSet SEL-5030软件
允许离线进行保护设定、逻辑编程以及故障后事件分析,有助于快速保护应用。
提供安全的远程控制和监测
使用Modbus协议,ASCII码,和SEL Fast SER能力进行控制、监测和报警。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-300G | R332 | 303 | 6.6.0.0 |
SEL-300G | R331 | 303 | 6.6.0.0 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-300G | R332 | SEL-300G-R332-Vxxxxxxxxxxxx-Z303303-D20181126 | 18/12/4 | ~1183380001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-300G | R332 | 303 | 6.6.0.0 |
SEL-300G | R331 | 303 | 6.6.0.0 |