SEL-2740S是工业上第一个经过市场验证的软件定义网络(SDN)交换机,用来提高关键任务应用中的以太网性能。通过提供集中化流量工程,SEL-2740S和SEL-5056软件定义网络流控制器提供对通信流路径级和分组级的控制。SEL-2740S和SEL-5056提出了一个创新的解决方案,即配置SDN来提高主动操作技术(OT)和动态信息技术(IT)网络的可靠性、性能、配置和管理。SEL-2740S是为能源和电力领域常见的恶劣环境设计的。
通过 LAN 精准同步时间— SEL-2740S 可作为透明的精确时间协议 (PTP) 时钟,支持 IEEE C37.238 电力系统简档,确保对终端设备进行精确到亚微秒的时间同步。
每个通信流的流量工程-通过配置每个应用的物理和逻辑线路或数据流,控制网络运行。网络管理聚焦于应用需求,而不是网络限制。流量工程使得系统拥有者利用默认拒绝结构来决定数据包如何传送,而不用考虑以太网的类型。使得系统拥有者能够控制每个在网络上允许的以太网帧及其传递方式。
确保关键应用运行及执行规范-通过主动配置每个应用的主要和备援通信流,预先决定网络将如何应对故障状态。网络转移故障时间小于100 μs,故障时间比传统网络技术的时间少两个数量级。
交换机资源和带宽应用最大化-没有阻塞端口,所有的连接都可用于网络流。通过最大化利用系统中每个网口和连接来平衡传输流量。通过分隔高优先级通信流和低优先级通信流来控制流量拥挤。使用流量表计实现速率限制。
利用拓扑独立的流量工程简化网络设计-在应用需求的基础上设计拓扑和通信流,而不是基于优化动态控制平面管理规约,例如快速生成树协议(RSTP)。简单配置协议特定部分的通信属性和转发路径,来代替所需的MAC地址和虚拟局域网(VLANs),消除了多余的网络标签并简化运行。由于没有RSTP,网络带宽在操作数据和拓扑设计限制上不受约束。流量工程定义关键属性,产生独特的通信流,配置流转发的特定线路以及安排沿途的任何改变措施。
近实时集中化管理和监测网络-利用集中化网络监测提高系统感知力并在变电站提供网络可视化。SEL-5056流控制器在每个通信流上提供了路径级和分组级网络数据的全面检测,增强了网络健康和状态的感知力。
可编程测试并验证网络-利用SEL-5056流控制器减少部署时间表并消除错误,用来可编程地测试网络实施并在调试前验证所有配置和应急措施。
管理网络可扩展性和变更管理-利用SEL-5056流控制器来管理所有网络变化,而不影响现有的服务和应用。所有的网络增量和变化都可被集中配置并下发到SEL-2740S交换机。
将边缘设备集成到动态IT网络中-通过OpenFlow 1.3标准的支持,无缝整合IT基础建设系统。保持现有的SDN流控制器网络管理模型,并在现场和变电站配置SEL-2740S。SEL-2740S与现有的SDN基础建设通过标准化互操作能力轻松整合。
创建更强的网络安全性-通过SEL-2740S的默认拒绝架构,确切地控制您网络上的允许内容。流表格配置允许在以太网数据包层1至层4上的匹配规定。这使系统拥有者能够控制以太网每一层上的允许内容。只有配置过的流才能转发。这些规定能够被预先配置或者通过SEL-5056流控制器动态设定。
准确分配 PTP。
支持 IEEE 1588 PTP 透明时钟及 IEEE C37.238 电力系统简档
保证关键任务应用的性能。
100亚微秒的故障切换时间
建立更强的网络安全。
默认拒绝访问控制
提供集中化记录收集。
使用系统记录发送和收集来自所有交换机的记录,改善状态感知
设计与应用匹配的配置。
灵活的4网口以太网模块选择
现有基础设施无缝整合。
OpenFlow 1.3支持
简化网络设计。
具有主要和备用数据通道主动流量工程的独立拓扑网络
简化电网和工业OT网络的实施。
SEL-5056软件定义网络流控制器
可编程测试网络。
在调试前验证所有配置和应急措施
提供集中化网络管理。
完整网络可见性,可进行正式的变更控制和无干扰变更管理
在恶劣条件下运行。
符合 IEEE 1613,经 KEMA 认证,工作范围为 –40° 到 +85°C(–40° 到 +185°)
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-2740S | R105-V0 | SEL-2740S-R105-V0-Z001001-D20200630 | 20/8/1 | ~1202140001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。