SEL-2730M是专为能源和工业环境中的苛刻条件而设计的。该交换机支持通信基础设施建设工程访问、监视控制与数据采集系统(SCADA),以及实时的数据通信,同时提供和SEL保护继电器相同的可靠性,该SEL-2730M在振动,电涌,快速瞬变,极端温度和静电放电上,达到或超过了IEEE1613(1级)、IEC61850-3和IEC60255工业标准
最大化以太网络坚固性—为极端条件下无故障运行而设计、建造和测试,SEL-2730M和SEL-2730U非网管型24口以太网交换机满足和超过IEEE 1613(1类)和适用于电力变电站通讯设备的IEC 61850-3标准。
在恶劣环境下的可靠性—通过两个、可热插拔的电源可同时连接到主、备电源。这确保装置不会因为单个电源故障而停止工作。设计最小化了印刷电路板(PCB)上的接口点,从而获得更高的可靠性。通过无风扇和其它移动部件的设计,SEL-2730M和SEL-2730U采用最强健的技术可适用于苛刻的应用。
易于网络调试—易于安装和配置SEL-2730M。通过虚拟局域网(VLAN)设立优先级报文,在隔离保护、控制和自动化流量时简化IEC61850报文和电流差动通讯量的传输。可通过一个安全的Web界面或acSELerator QuickSet SEL-5030软件更新设定。使用配置文件轻松备份和恢复。
灵活的模块设计—通过4个千兆铜缆网口和16个10/100 Mbps铜缆网口(4端口组成一个模块)升级现有设备。每个10/100 Mbps端口模块可配置为单模或者多模光纤端口以满足您的网络的特殊需求。此外,您可以通过小型化可热插拔光收发模块(SFP)添加多达4个光纤千兆网络口,从而使得整个交换机达到24口。
安全网络管理—通过2730M中的SNMPv3和HTTPS功能提高安全性。SNMPv3在现有的网络管理系统(NMS)上提供安全的网络管理和互操作。HTTPS网络界面提供安全和直观的交换机管理。将系统配置和安全事件映射到警报接点用于提供警报给外部系统,比如现有的SCADA网络。
网络完整性保护—使用SEL-2730M内的网桥端口数据单元(BPDU),防止未经授权的网络扩展。通过轻量级目录访问协议 (LDAP) 提供中心认证,或通过远程认证拨号用户服务 (RADIUS) 提供单因素或双因素认证。通过限速防止客户饱和。
网络拓扑配置—可用的4094个VLAN可用于SEL-2730M中交换机到交换机的连接。通过易于阅读的图形监控VLAN配置。通过系统日志和简单网络管理协议(SNMP)可监视其状态。
坚固的
SEL-2730M是为在极端条件下无故障运行而设计,建造和测试的,它达到或超越了IEEE1613(1级),并通过了KEMA测试,以验证其在-40至+85℃(-40至+185ºF)一个规定的温度范围内,是否遵守符合电力变电站通信设备的IEC61850-3 A级标准
可靠的
SEL致力于使其所有产品具有卓越的可靠性与质量。SEL-2730M 配备了两个可热插拔的电源供应器,可同时连接主电源和备用电源。这确保在一种电源故障的情况下,不会停止运行。
易于使用和管理
SEL-2730M 易于安装及配置。网络管理界面经过设计突显出对常见任务强大的易用性,例如使用VLAN设置优先通信。可通过一个安全的网络界面在线配置设置,或者在离线条件下配置之后上传到交换机。HTTPS 网络界面的访问可通过 LDAP 或 RADIUS 进行集中管理。
灵活的模块设计
SEL-2730M 基本款有4个千兆铜端口和16个 10/100 Mbps 铜端口,构成 4 端口模块。每个 10/100 Mbps 铜端口模块可作为单模或多模光纤端口订购,以满足您网络的特殊需求。此外,还可以通过SFP收发器添加多达4个光纤千兆端口,从而使整个交换机达到总共24个端口。
安全
全面的安全功能,如SNMPv3,HTTPS和MAC安全,确保只有授权用户和设备可以访问该网络。
坚固的
BPDU Guard防止杂散BPDU数据包影响网络。端口速率限制有助于防止广播、组播或单播及以太网风暴中断您的网络运行。
信赖的
SEL在美国的生产设施建造它所有的交换机,使用和建造继电器一样的流程,并毫无疑问,对我们的网络设备,提供和保护自动化设备一样的全球范围内10年产品保修。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-2730M | R109-V2 | SEL-2730M-R109-V2-Z008001-D20210301 | 21/3/5 | ~1210640001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。