SEL-2664S定子接地保护继电器,保护高 阻抗接地发电机的定子绕组接地故障,包括停止、启动阶段和运行状态采用多频信号注入法 以及过电压保护。
100% 定子绕组保护,100% 全时保护—通过 SEL-2664S 内的频率注入和中性点过电压保护,可为高阻抗接地发电机,在其静止和启动过程中,提供接地故障保护。
消除保护盲点—使用 SEL-2664S 中独特的多重正弦频率注入功能注入多达四个独立的频率,可确保保护功能在发电机启动期间不存在盲点。
冗余保护—使用 SEL 的独特频率注入,执行冗余定子接地故障检测。SEL-2664S 是唯一可实现冗余注入方法的定子接地故障检测的产品。
对改造和新设备应用的定子保护
使用SEL-2664S作为独立的保护装置或与SEL或第三方发电机保护配合。SEL-2664S 使用后,可使修改现有发电机保护的需求降至最低,是所有高阻抗接地应用的理想之选。
转子励磁接地保护
SEL-2664S 继电器与 SEL-2664 励磁接地模块相连时,会通过带有开关的直流电压注入法检测励磁回路对地绝缘电阻来判断励磁接地故障。
消除保护盲点
注入多达四个独立频率,确保在 SEL-2664S 中利用独特的多重正弦波频率注入启动发电机时不会有保护盲点。
冗余保护
使用两个 SEL-2664S 继电器并行提供定子接地故障冗余保护。在关键应用中,冗余保护提高了系统可用性,实现卓越的保护。
针对极端环境的坚固设计
采用和 SEL 保护继电器相同的高标准,SEL-2664S 能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,符合严格的行业标准。印刷电路板被统一涂层,来针对硫化氢、氯、盐和湿气等气载污染物提供多一层屏障。
灵活通信
多个通信协议,包括 Modbus、DNP3、Telnet、IEC 61850 和 FTP,允许进行简单的整合。应用采用 Mirrored Bits 通信和 IEC 61850 GOOSE 报文等标准协议的通信协助跳闸方案。SEL-2664S 提供一个光纤串行和两个光纤以太网端口,以及两个 EIA-232 串行端口。
灵活的硬件
SEL-2664S 的安装方式有壁装、面板安装和机架安装,由 125/250 Vdc 或 110/240 Vac 的电源供电,拥有四个带有跳闸额定值的输出接点和两个接点输入。八个信号 LED 和一个信号/跳闸复位按钮构成容易使用的界面。