html{display:none} SEL-2440 DPAC 离散式可编程自动化控制器 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2440

DPAC 离散式可编程自动化控制器

SEL-2440 DPAC是一个48点的离散式可编程自动化控制器,适用于需要坚固可靠的I / O,及又经济的公用事业设施和工业用途上。DPAC是一个快速,强大及优秀的通信器,且易于维护和支持,并符合严格的保护继电器标准。可用的安装选项,可满足您的应用需求,包括机架,面板,表面和DIN底座。所有这一切都以SEL的无条件的全球范围的10年质保为基础

起步价

1,000 USD

请求跟进

*必填项


变电站自动化—利用快速的I/O、可编程逻辑、灵活的通信和SCADA系统集成。

I/O 指示—指示每个输入和输出的I / O状态。使用设备状态和端口活动指示灯,简化调试和故障排除。

顺序事件记录—以微秒精度,存储和分析输入状态的变化。以多个DPACs,结合SER数据,创建一个全系统日志

系统控制—执行高速控制和数据采集;保护和监测电机;替换远程终端设备(RTU),可编程逻辑控制器(PLC),以及其他控制器。

间隔控制—集成断路器和隔离开关的间隔控制和自动化,保护以及自检功能。

系统自动化—通过以太网和串行接口与DNP3、Modbus、LAN / WAN、IEC61850、以及其它协议通信。

保护逻辑处理—连接多达三十二个输入和十六个输出。以任何所需的元素,编程每个输入。分配输出跳闸逻辑,传送跳闸通信,或其它控制方案的逻辑。

四十八点是$960—每个点是 $20 !
SEL创新和高效的制造工艺,让公司在设计和制造的同时,保持低成本,并将节省的成本回报给SEL的客户。

坚固可靠
设计,测试,制造超越电力设施保护继电器的标准,SEL-2440 DPAC可以应付恶劣的环境。它可在-40°到+85°极端的温度范围内工作,可经受高至15伏静电放电,及应付15g的冲击。

快速而强大
输入定时到毫秒,输出控制到微秒,以获取你所需的速度2毫秒时间处理间隔,保持了从输入到输出的时间仅为7毫秒。内置的数学和逻辑,允许您创建自动化控制系统。.

杰出的通信器
应用程序需要不同的协议。SEL-2440 DPAC包括了DNP3,Modbus,镜像位通信和SEL快速信息; 而IEC 61850是可选的。使用两个在集成交换机里的EIA-232端口和两个RJ-45以太网端口,就可轻松连接。

易于安装及维护
连接,设置,完成任务!通过控制(DIP)交换机作预编程寄存器映射,并设置协议和地址,使调试变得容易。连接器连接使用了可拆卸的接线端子,SEL-2440可以移除服务,而无需解开I/O接线。正面固定螺丝可以防止接头不小心脱落。每一个I/O点上的LED,可快速,方便地看到设备的当前运行状态

  • 双100BASE-FX光纤以太网。
  • EIA-232光纤串行端口
  • IEC 61850 通信
  • 保形涂层:保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。

安装选项

  • 机架
  • 面板
  • 表面
  • DIN 轨道

资料

文档按最新排序。

图纸

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-2440 R214-V2 007 6.6.0.0

产品认证