SEL-2414变压器监控器能承受恶劣的物理和电气环境,其生产和测试符合关键任务IEEE和IEC保护继电器标准。SEL-2414的应用可满足独立或分布式变压器监视和控制,或者从灵活的通讯选项中选择链接到变电站分布式SCADA或自动化系统、或者一个SCADA主站。选择I/O插件以满足特殊需求,通过检测油位和压力突变,进行系统告警或者控制功能。总之,SEL-2414享有无问题、全球范围、十年的产品保修政策。
监视变压器寿命—为各种绕组配置(包括三组单相变压器),采用IEEE C57.91-1995热模型,来追踪变压器寿命损耗。利用RTD或者热偶(TC)输入插件,可直接测量温度和顶部油温。可监视数字和模拟传感器输出,例如油位和压力。
提高系统的认识—除了基本的计量,如电压和电流测量,SEL-2414还提供了指标,如最大/最小计量,需求和需求高峰值,以及能源数据。热模报表让您与其他系统参数的数据关联起来,精确知道变压器负载的趋势使用仪表数据,以便更好地管理资产,并计划将来的扩展。
管理和保护重要资产—利用全面的变压器热和穿越故障监视功能来管理和保护关键的变电站资产。根据变压器的热状况或其他监视条件来断定警报。
变压器和风扇控制—可在各种应用中控制负载分接头(LTC),从配电变压器到大型自耦变压器(实施参考产品说明书)。此外,控制变压器冷却风扇,为关键负载免除维护亚力。可分别控制风扇组来平衡冷却循环负载,提高冷却系统的寿命。在acSELerator QuickSet SEL-5030软件的设计模板中,可实现LTC和风扇控制。
高可靠性、坚固的设计和低廉的价格
采用和 SEL 保护继电器相同的高标准,SEL-2414 能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,符合严格的行业标准。 与其他变压器监视器相比,我们的监视器更加符合规范,可靠性更高,价格更有竞争力,并且拥有全球适用的十年保修服务。在更严酷的环境中,可订购印刷电路板的保形涂层,来针对硫化氢、氯气、盐和湿气提供多一层屏障。
先进资产监控
利用全面的变压器热和穿越故障监视功能来监视关键的变电站资产。在生成你的变压器每小时及每日数据的同时,计算出顶油,热点,绝缘老化加速因子和寿命损耗捕捉可导致增加变压器磨损的故障电流数据。
为本地控制和系统应用程序的灵活的I/ O
选择I / O选项,其中包括数字输入状态,如油位和突然的压力; 用于测量的RTD输入,如环境,顶部油和热点温度。为控制和报警的数字输出;模拟输入和输出;以及交流电流和电压输入。利用强大的逻辑、数学、计时器、计数器和边缘触发功能轻松对监测和控制进行编程。这些功能可轻松集成创新与改造变压器的监控应用程序
关键报告和记录
储存多达512个顺序事件记录器(SER)数字输入转换报告,时间标记到毫秒。分析SER报告、模拟趋势及示波事件报告,用以加快调试、测试和故障后的诊断。发送数据到一个通信处理器或计算机进行系统的分析。
通信和集成
自动风机,以灵活的通信选项控制,与SCADA轻松集成。在以太网 (Modbus TCP、DNP3 LAN/WAN、IEC 61850、Telnet、FTP)和Modbus串行、EIA-232、 EIA-485、 和 DNP3 RTU 协议之间选择。
交流计量能力
具有广泛的交流测量和监测能力。可测量和记录电压,电流,功率,能量,功率因数,和频率;需求/峰值需求计量;最大/最小计量。数值可应用于可编程计算及仪表内的触发器。
简单的调试工具
以acSELerator QuickSet的SEL-5030软件,可轻松设置。前面板HMI提供了完整的配置,可接入并显示设置,以及测量和计算值。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-2414 | R315-V1 | SEL-2414-R315-V1-Z012010-D20180530 | 18/6/11 | ~3181600001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 |