SEL-2411P是一套完整的、已预置功能的泵自动化控制器,并具有SCADA系统功能,作为供、排水泵的控制和监视应用。为水位升高和降低的监视与控制提供了简单的解决方案,例如提升站(泵送)和水井或水库(抽水)。SEL-2411P具有UL认证,可承受苛刻的供、排水环境,可选防腐涂层能防止含有腐蚀性气体、烟雾、潮湿空气的侵蚀。灵活的输入/输出选项、通讯协议和设置模板适用于新建或改造项目的集成。
泵控制和监测 — SEL-2411P是为提升站、水井、加压站、雨水泵站的应用、水箱和水库水位监测和控制、按比例的化工投料、侵入/火灾/水灾报警和通风控制而设计。它可以本地、远方或独立地利用模拟量传感器、压力开关或液位开关来实现泵送/抽水应用。
故障切换控制 — SEL-2411P 可以不依赖SCADA控制主系统而独立运行。一旦通信发生故障,SEL-2411P 就会切换到预先定义的运行模式。对液位的有序运行和传感器的报警信息进行监视,在检测到传感器故障时就切换到液位开关控制。
本地控制 — 操作员可以通过LCD显示屏和简洁的用户界面在本地进行监测、控制和调节设置点。
运行监测和报警 — SEL-2411P 对自身的运行状况进行连续监测。记录报警信息并将带时标的记录发送给操作员,用于分析和快速维修并对参数进行调整。还对日常泵的总运行时间、启动/停止、液面警报和故障进行记录。
远程泵运行— 内置的泵交替控制模式可以使泵适于单一、双重和三重(模板即将推出)运行应用而无需人工干预。
本地控制和系统应用灵活的输入/输出
基本配置包括两块 8个数字量输入 (DI) 卡、一块 4 个数字量输入/4 个数字量输出卡和一块带 2 个数字量输入和 3 个数字量输出的电源板。一个可选卡槽可用的板卡有以下选项:
互操作和SCADA系统
控制器带有已配置好的DNP3映射表,用于可扩展的SCADA系统,还包括以太网和串行接口的Modbus 协议。
通信和集成
SEL-2411P 包含两个 EIA-232 端口和两个 10/100BASE-T 以太网端口(前和后)。标准的以太网协议包括 Telnet、FTP、Modbus TCP 和 DNP3 LAN/WAN。标准的串行协议包括 Modbus RTU、压缩 ASCII 和 SEL 协议。SEL 协议包含 SEL ASCII、SEL Mirrored Bits通信和 SEL Fast SER。
方便的自定义控制
前面板包括四个可编程按钮,七个可自定义的 LED 信号灯可显示通道活动状态、设备状态、关键的输入/输出状态或逻辑计算的结果并用可打印标签进行标识。通过对四个按钮及相关的 LED灯定义使得互动操作更简单。
使用 SELogic 控制方程的本地控制
编程拥有强大的数学和逻辑运算。在控制方程中使用逻辑、算术、模拟量比较和定时功能来实现本地自动控制,并将数据整合到系统信息中。其时间的确定性、处理速度的高速性非常适合关键应用。
自定义和可扩展解决方案
网络化、可复制性、标准化的硬件以及与多种设施兼容的接口,使得特定或独立站点具有自定义的灵活性。
高可靠性和坚固耐用的设计
SEL-2411P具有UL认证,按照可承受振动、电涌、快速暂态以及–40º 到 +85ºC的极端工作温度而设计,并有用于一级二类危险区域的许可认证。在技术规范和价格上具有超高的性价比,例如高可靠性、低廉的价格及免费的配置软件无需授权。SEL-2411P 在全球范围内享有十年质保服务。对于更为严苛的环境,可给印刷电路板订购防腐涂层以防止空气污染的腐蚀,如氯、盐和潮湿。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-2411P | R300-V0 | 001 | 6.6.0.0 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-2411P | R301-V1 | SEL-2411P-R301-V1-Z002008-D20201028 | 20/10/31 | ~3203050001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-2411P | R300-V0 | 001 | 6.6.0.0 |