html{display:none} SEL-2411 可编程自动化控制器 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411

可编程自动化控制器

SEL-2411可编程自动化控制器可以很容易地定制,以满足您的需求。设计成可承受恶劣的物理和电气环境,SEL-2411是为满足任务关键型IEEE和IEC保护继电器标准而建立测试的。的凭借灵活的通信和I/ O选项,SEL-2411可让您轻松地与SCADA系统集成,满您的顺序事件记录,站内集成化,远程监控,ac计量,以及工厂控制系统的需求。SEL-2411一如既往毫无疑问有全球范围内十年期产品保修服务。

起步价

990 USD

请求跟进

*必填项


跳闸线圈监测—通过实时捕获跳闸线圈性能,评估断路器的运行状况。记录跳闸线圈动态,包括操作过程中的电流,电压和温度,以规划预防性维护。

基站控制—在本地或远程以强大的逻辑、灵活的I/ O、以及确定性的通信手段控制装置的变量和过程。

自动传输方案—正常源感测电压损耗,并会通过金属或光纤电缆,以镜像位通信,传输负载到备用电源。

本地控制和系统应用—将模拟和数字输入数据发送到中央通信系统,并接收和执行控制命令。部署SELectI/O,以适合您的应用需求,包括数字或模拟输出,热电阻,交流电流和交流电压输入。

隔离不利条件—使用快速模拟报警,执行季度循环检测过压和欠压,以保护装置。

变压器监测与系统控制—检测变压器的报警,并根据温度监测和控制风机运行。向远程监控系统发送警告,并采取保护措施。

时间关键型应用使用时间确定性的高速进程优化应用。结合逻辑,算术,模拟量比较,边缘触发器,和计时器运用控制方程,以达到自动化本地控制,并将单独的数据转化成可操作的系统信息。

详细信息

为本地控制和系统应用的灵活I/O
基本单元包括三个数字输出和两个数字输入。四个卡槽可配SELECT I/O卡,包括以下:

  • 八个模拟输入 (AI)
  • 八个数字输入 (DI)
  • 八个数字输出 (DO)
  • 四个DI和四个DO
  • 四个AI和四个模拟输出 (AO)
  • 三个交流电压输入
  • 四个交流电流输入
  • 三个交流电流和三个交流电压输入
  • 十个 RTD 输入。

便捷的自定义控制
前面板有4个可编程的按钮。6个前面板LED灯的打印标签可以显示通道活动,设备状态,关键I/O的状态,或逻辑计算的结果。标注4个按钮和相关联的LEDs,简化与操作员的互动。

通信及集成
EIA-232端口是标准功能,而10/100BASE-T以太网端口,光纤串口,和EIA-232/ EIA-485串口是可选的。标准的以太网协议有:Telnet、FTP、Modbus TCP和可选协议,其中包括DNP3 LAN/ WAN和IEC61850。标准串行协议包括SEL ASCII、压缩ASCII、SEL镜像位通信、Modbus RTU和可选协议包括DNP32级

SELogic 控制方程的本地控制
使用强大的数学和逻辑简单编程。结合逻辑,算术,模拟比较,边缘触发,和计时器功能,使用控制方程,以达到自动本地控制,并将数据整合到系统中的信息。时间确定,高速处理对时间关键型应用非常适合

高可靠性和坚固的设计
适用于恶劣的变电站环境;SEL-2411可承受振动,电涌,快速瞬变和极端温度。请比较我们优越的规范一致性,高可靠性,低成本,10年的全球保修。.对于更为严厉的环境,可订购印刷电路的保形涂层,来针对硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣的环境和气载污染物提供多一层屏障。

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-2411 R320-V0 SEL-2411-R320-V0-Z010008-D20201230 21/1/13 ~3210130001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品 修正 Z号 最低软件版本
SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

产品认证