html{display:none} SEL-2407 与 SEL-2488 比较表 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2407 与 SEL-2488 比较表

特性SEL-2407SEL-2488
到 UTC 的平均时间精度(解调的 IRIG-B 和脉冲) ±100 ns ±40 ns
到 UTC 的峰值时间精度(解调的 IRIG-B 和脉冲) ±500 ns±100 ns
恒温下 24 小时延时精度 6.9 毫秒 标准 TCXO 为 36 微秒,OCXO 为 5 微秒
解调的 IRIG-B 端口

多达6 个

多达 8 个

解调的 IRIG-B BNC 输出电压和电缆长度 3.5 V 长达 130 英尺5.0 V 长达 500 英尺
已调制 IRIG-B 端口 1 最多 4 个
以太网端口 0 4 个(可以是铜制、单模光纤或多模光纤,成对订购)
NTPv4
到 UTC 的 NTP 时间戳精度(一般)  — <100 µs
PTP 主时钟 (IEEE 1588) 是,提供 PTP 选项
到 UTC 的 PTP 时间戳精度(峰值) ±100 ns
PPS,kPPS
ASCII 输出
时间显示
可配置电缆延迟补偿
电源 1 标配 1 标配,1 可选
管理接口  串行 网络
Syslog
基于角色的账户,LDAP 支持
SNMP 陷阱
acSELerator QuickSet SEL-5030 软件支持
运行温度–40°到+80°C(–40°到+176°F) –40°到+85°C(–40°到+185°F)
时间源 GPS GPS 和 GLONASS
推荐天线 SEL-9524A SEL-9524B
天线电缆长度

长达400 英尺

长达 500 英尺

卫星信号验证 是,提供 SEL-9524B GNSS 天线套件 
IEC 60255, IEC 61000, IEEE C37.90
输出驱动等级 3.5 Vdc 5.0 Vdc
光B码 使用可选的光纤串行端口 使用带 DB-9 端口的 SEL-2812
告警接点

资料

文档按最新排序。

资料

出版物

图纸