html{display:none} SEL-2240 Axion | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2240

Axion

SEL-2240 Axion 是一个理想适用于公用设施和工业应用的完全集成模块化输入/输出 (I/O) 和控制解决方案。该解决方案把 SEL 实时自动化控制器 (RTAC) 系列的通信功能、内置安全和 IEC 61131 逻辑引擎与一套耐用的I/O模块组合在一起,通过 EtherCAT 网络提供高速、确定的控制性能。

不论您的应用需要远程终端设备 (RTU) 还是超坚固的可编程逻辑控制器 (PLC),SEL-2240 都可以很好地满足您的需求。所有 SEL Axion 模块的额定工作温度为 -40°至 + 85°C,并可以选择保形涂层。此系统设计灵活,能够在几乎所有安排中应用正确的模块和节点组合以适应工作。SEL-2244-3 数字输出模块有变电站值守触点(产生电流 30 A,输送电流 6),以便提供可靠的操作和灵活的应用。

SEL-3530 和 SEL-3530-4 RTAC,以及新的 SEL-2241 RTAC 模块,都可以作为 SEL Axion 平台的 CPU。它们可与 I/O 模块无缝对接,并通过预安装的通信协议与其他串行和以太网设备集成。RTAC 还支持多个 SCADA/HMI 通道。使用到 I/O 模块的 EtherCAT 现场总线连接或与基站智能电子设备 (IEC) 的可选 IEC 61850 GOOSE 消息传送,来实现高速通信。

RTAC 系列比较表

请求跟进

*必填项


动态扰动和故障录波系统 — 使用配备 SEL Axion 模块的 SEL-3555 实时自动化控制器,包括 SEL-2245-42 AC 保护模块,以开发高于 NERC PRC-002 要求的高级录波解决方案。SEL-2245-42 模块以使用带有录波组配置的 24 kHz 录波为特色,用于将多个模块事件报告,包括数字值,融入单个 COMTRADE 文件。配备 SSD 存储的 SEL-3555 实时自动化控制器为录波应用提供完美的控制器,以保持变电站的所有故障录波、动态扰动录波和事件顺序录波 (SOE) 超过最低十天的存储要求。

SCADA 远程终端设备 (RTU)—使用附带的串口和以太网通信协议以及 SEL-2240 Axion I/O 模块,实现变电站报告和控制。

同步 CT/PT 测量值,实现先进控制—利用分布在变电站的多个 Axion 机箱和多个Axion系统,实现先进的时间确定的控制应用,包括切负荷和微网控制。

 灵活的同步相量计量装置 (PMU)—利用 Axion 作为可扩展的分布式 PMU。主要 Axion 节点中的单一 RTAC 模块提供来自远程 Axion PMU 节点的 IEEE C37.118.1a-2014 同步相量数据。远程 Axion 节点使用位于测量点的 SEL-2245-4 交流计量模块。

IEC 61850 GOOSE 集中器-通过 SEL-2244 数字 I/O 模块收集各种变电站 I/O 数据,并利用 IEC 61850 GOOSE 报文分享数据。利用 RTAC 的协议灵活性集中来自非 IEC 61850 继电器的数据,并把这些数据转换成 GOOSE 报文。

工业控制系统和 PID 控制-把标准的 IEC 61131 逻辑引擎、集成数据库和灵活的 I/O 结合,创造超坚固的可编程逻辑控制器 (PLC) 系统。使用阶梯逻辑、结构化文本或功能图表编程实现自定义控制策略。通过实现控制功能块,诸如比例积分微分 (PID), 支持先进的过程控制策略。

自动跳闸线圈监测—通过实时捕获跳闸线圈性能,评估断路器的运行状况。记录跳闸线圈动态,包括操作过程中的电流、电压和温度,以提醒规划预防性维护。

SCADA 数据集中器—利用多协议支持收集 SCADA 信息和处理控制命令,并通过每个以太网设备的单一通信链接获取 SNTP/NTP 时间同步。

时域链接 (TiDL) 技术—利用 Axion TiDL 节点和可启用 TiDL 的 SEL-400 系列继电器,为您的数字化智能二次系统提供简洁、可扩展以及强大的解决方案。通过在主设备、互感器附近部署 Axion 设备,数字输入/输出信号可以从模拟信号转化为数字信号并且通过光纤传送至控制室的 SEL-400 系列继电器。系统使用点到点的连接创建一个数字化智能二次系统解决方案,无需网络工程或依靠外部时间源。通过将具有可靠保护性能的 SEL-400 系列继电器和 可模块化以及可靠的 Axion 结合在一起,TiDL 技术提供可扩展的灵活解决方案以满足您的应用需求。

 

远程 I/O 扩展—利用多达 60 个模块或六个连接到一个常驻 SEL-2241 RTAC 的节点提高 I/O 点的数量。您的自动化系统中的扩展 I/O 点通过 EtherCAT 连接提供快速、时间同步的数据采集速率。

事件记录—利用 Axion 模拟模块记录高精度 COMTRADE 事件。利用 SEL-2245-4 交流计量模块记录高达 24 kHz 的事件记录,并使用 SEL-2245-2 和 SEL-2245-22 直流模拟模块记录高达 1 kHz 的事件记录。

系统安全—实现对任何工程访问通道或 SCADA 链接的加密。实施系统安全审计、记录和密码限制来执行政府标准。利用网络上传功能和项目密码。

变电站电池监测—使用新的 SEL-2245-22 直流模拟输入扩展范围模块监视变电站电池电压并发出警告。

EtherCAT 网络技术—SEL-2243 功率耦合器不仅提供热插拔电源供应器,还提供与远程 Axion 节点的快速 EtherCAT 连接。功率耦合器在星形网络拓扑、顺序网络拓扑或二者结合的网络拓扑中创建 EtherCAT 链接。根据连接或冗余要求,在每个 Axion 节点中使用单功率或双功率耦合器。

协议网关—利用客户端协议收集下游数据。然后通过服务器协议把这些数据发送到上游人机界面 (HMI)、RTU 或 SCADA 主站,在此过程中把一个协议的数据转换为另一个协议的数据。

详细信息

单个系统中的 RTU 和可编程自动化控制器 (PAC)
SEL Axion 包括 I/O、SCADA 通信和针对许多工业和公共事业应用的控制逻辑支持。

同步电流和电压测量
Axion CT/PT 模块提供按时间排列的电流和电压测量值,实现了高精度波形记录和先进电源控制算法。

极速同步测量
SEL-2245-4 交流计量模块的所有测量可极速同步,利用多个 Axion 系统为广域控制方案提供按时间排列的数据。

模块化相量测量设备
通过 SEL-2245-4 交流模块(有 4 个 CT 和 PT 输入)以及 SEL-2244-2 数字量输入模块(有 24 个数字输入)流程化和处理符合 IEEE C37.118.1 标准的同步相量报文。

利用 acSELerator RTAC SEL-5033 软件进行简单设置
使用标准的设备模板快速建立一个包括 I/O 模块的系统。

灵活的 I/O 选择
选择适合应用的数字 I/O 模块的自定义组合。包括单个面板中的数百个点,全部连接到一个确定的 EtherCAT 网络。

高级用户认证和系统安全性
执行轻量级目录访问协议 (LDAP) 用户帐户,以保持安全边界的完整性。应用安全企业记录和端口控制政策,以符合 NERC CIP 要求。

确定的 I/O 性能
连接的 I/O 在一个确定的频率更新;所有输入提供 1 毫秒的顺序事件记录器 (SER) 时间戳。

不只是 SCADA
SEL-2240 包括行业标准的通讯协议,以实现多个 SCADA 连接和许多基站之间的分布式控制网络。

联网选项
实施使用可选光纤电缆的 I/O 网络,以提供出色的信号隔离和模块放置灵活性。

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-2241 R148-V2 SEL-2241-R148-V2-Z000015-D20210414 21/4/20 ~3211100001
SEL-2245-2 R102-V0 SEL-2245-2-R102-V0-Z001001-D20140612 14/8/6 ~1142180001
SEL-2245-22 R101-V0 SEL-2245-22-R101-V0-Z001001-D20171107 17/11/29 ~3173330001
SEL-2245-221 R102-V0 SEL-2245-22-R102-V0-Z001001-D20181207 19/2/8 ~3190390001
SEL-2245-3 R101-V0 SEL-2245-3-R101-V0-Z001001-D20150123 15/2/17 ~1150480001
SEL-2245-41 R103-V1 SEL-2245-4-R103-V1-Z001001-D20180629 18/7/7 ~3181880001
SEL-2245-411 R105-V0 SEL-2245-4-R105-V0-Z001001-D20181207 19/2/8 ~3190390001
SEL-2245-42 R104-V0 SEL-2245-42-R104-V0-Z001001-D20200731 20/8/28 ~3202410001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本