html{display:none} Технологии | Schweitzer Engineering Laboratories

Технологии

Технологии

Инновации ведут нас к успеху. Решение сложных задач, стоящих перед нашими заказчиками, ведет к разработке новых технологий, которые становятся доступны каждому. Синхрофазоры для защиты и управления крупными системами, средства обнаружения электрической дуги для защиты персонала и оборудования, системы компьютерной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа, а также печатные платы с конформным покрытием для надежной работы в условиях загрязнения — это лишь часть имеющихся технологий. Также предлагаются интеллектуальные решения для совершенствования современных электросетей, позволяющие быстро и легко внедрять проверенные технологии «умных сетей» (Smart Grid). 

Technologies-Arc Sense

ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВИТЬ БОЛЬШЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЧЕМ КОГДА ЛИБО ПРЕЖДЕ, БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Технология обнаружения от компании SEL — это инновационное решение для выявления повреждений с высоким импедансом в распределительной сети. Повреждение с высоким импедансом имеет место, когда проводник касается поверхности земли, но при этом не возникает большого тока короткого замыкания. Запатентованная компанией SEL технология обнаружения электрической дуги позволяет выявлять и устранять повреждения, которые могут не обнаруживаться с помощью традиционных токовых защит. Лежащие в основе технологии алгоритмы дают возможность выявлять повреждение эффективнее, чем традиционные методы, а также обеспечивают более высокий уровень безопасности в сравнении с существующими технологиями. С целью анализа событий предусмотрены отдельные отчеты о событиях, связанных с повреждением с высоким импедансом.  

  • Минимизация простоев
  • Обнаружение повреждений с высоким импедансом
  • Повышение надежности систем

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ С ВЫСОКИМ ИМПЕДАНСОМ:

  • Касание проводниками поверхностей с низкой проводимостью 
  • Касание линий электропередачи ветвями деревьев 
  • Загрязнение изоляторов 

Перечисленные случаи, как правило, имеют место в сетях распределения электроэнергии и указывают на необходимость внедрения функции для обнаружения электрической дуги в реле SEL для защиты распределительных систем и системы управления повторным включением SEL-651R. 

Разработанный алгоритм повышает точность работы устройств. Для обеспечения точности и надежности обнаружения повреждений с высоким импедансом алгоритм выполняет сбор различных данных для принятия оптимального решения. Запатентованный компанией метод «суммы отклонений величины тока» (Sum of Difference Current, SDI) основан на анализе частоты изменений величины тока с целью выявления последствий возникновения дуги в результате таких явлений, как падения проводников на землю.

Technologies-Conformal Coat

Конформное покрытие

Конформное покрытие специально создано для защиты печатных плат и аналогичного оборудования от воздействий окружающей среды. Это улучшает и продлевает срок службы печатных плат и обеспечивает безопасность и надежность. Покрытие соответствует форме платы и ее компонентов, создавая легкий и гибкий защитный слой.

Оно защищает схему от воздействия химических веществ (топливо, охлаждающие жидкости и т. д.), вибрации, влаги, соляных брызг, влажности и перегрева, плесени, коррозии, а также резких перепадов температуры.

Основные характеристики

  • Защита от внешних воздействий
    Защита печатных плат от воздействия присутствующих в воздухе загрязняющих веществ. Компоненты печатных плат защищены от таких загрязняющих веществ, как сероводород (H2S), хлор (Cl) и соли.
  • Механическая защита
    Защита печатных плат от пыли, насекомых, упавших предметов (винтов), металлической стружки и абразивов.
  • Предотвращение роста древовидных кристаллов
    Подавление роста древовидных кристаллов между проводниками. Покрытие SEL повторяет выступы и углубления на плате, обеспечивая полное покрытие важных компонентов.
  • Защита от влаги
    Водонепроницаемое покрытие, исключающее образование нежелательных путей утечки тока и повреждений платы.
  • Точное роботизированное нанесение покрытия
    Покрытие наносится с высокой точностью только на зоны, нуждающиеся в защите. Контролируемый компьютером процесс нанесения покрытия на трехкоординатном станке гарантирует однородность слоя и точное соблюдение технических условий, что, в результате, обеспечивает высочайшую надежность.

Испытания и сертификация

Продукция SEL с конформным покрытием прошла испытания в независимых лабораториях и получила подтверждения соответствия требованиям в отношении защиты от газовых смесей, гигроскопической пыли и влажного тепла:

  • Telcordia Technologies GR-63-CORE, ред. 2, апрель 2002 г., требования Network Equipment-Building System (NEBS): физическая защита (с изм.: увеличение срока испытаний);
  • EIA 364-65A, класс IIIA (с изм.: увеличение срока испытаний);
  • IEC 60068-2-30 — 1980, 1985, Основные методы испытаний на стойкость к воздействию окружающей среды, часть 2: Испытания — БД испытаний и рекомендации по проведению испытаний: влажное тепло, циклическое воздействие (цикл 12 + 12 часов), температура 25–55ºC, 6 циклов, относительная влажность — 95%.

Состав газовой смеси: Cl2, H2S, NO2 и SO2.

Состав гигроскопической пыли: водорастворимые соли, сульфаты, нитриты, летучие органические соединения, SO2, H2S, аммиак, NO, NO2, HNO2, озон и газообразный хлор.

SEL соответствует требованиям к конформным покрытиям Mil-1-46058C Тип UR. Материалы, используемые в конформных покрытиях, соответствуют следующим спецификациям:

  • IPC-CC-830, Квалификация и характеристики электрических изолирующих компонентов в собранных печатных платах;
  • UL 746E, Полимерные материалы — промышленное ламинирование, трубы в волоконной обмотке, вулканизированное волокно и материалы, используемые для печатных проводных плат;
  • IEC 60664-3, Координация изоляции в оборудовании низковольтных систем, часть 3: Использование покрытий для координации изоляции собранных печатных плат.
Technologies-Connectorized

КЛЕММЫ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

монтаж и техническое обслуживание. Сегодня установка и демонтаж устройств SEL, оборудованных такими клеммами, занимает всего несколько минут. Все провода при этом остаются соединенными с клеммной колодкой. Каждая клеммная колодка соответствует соединительному разъему на устройстве SEL. В каждой контактной группе предусмотрены винты, предотвращающие случайное отсоединение под действием веса проводов, вибрации или удара. 

Ниже перечислены зарекомендовавшие себя типы высоконадежных контактных соединений. 

  • Клеммы с разъемным соединением. Зажимают провод в соединительном зажиме на клеммной колодке. Контактная группа рассчитана на работу с токовыми входами и входами напряжения. Для токовых входов (от трансформаторов тока) контактные группы оснащаются автоматическим короткозамыкателем
  • Клеммы с зажимом под винт. Провода вставляются в клеммную колодку и прижимаются винтами. 
  • Винтовые клеммы с кольцевым соединением. Разъем с винтовым зажимом рассчитанный на стандартные кольцевые наконечники (патент D0492,653).

Все соединительные клеммы проходят тщательные заводские испытания, они хорошо зарекомендовали себя во многих областях применения. Кроме этого, клеммы проходят испытания в компании SEL на соответствие внутренним требованиям в отношении возможности применения в реле защит. 

Основные характеристики

  • Исключение незатянутых цепей 
  • Соединение без необходимости контроля ориентации колодки 
  • Извлечение реле без затрагивания проводов 
  • Монтаж проводов в жгуты 
  • Предварительный монтаж клеммных колодок напряжения и тока
  • Придварительный замер длины проводов
Technologies-IEC61850

IEC 61850

КОМПАНИЯ SEL УСКОРЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Стандарт IEC 61850 был разработан как международный стандарт обмена данными и интеграции с целью поддержки систем, производимых с использованием интеллектуальных электронных устройств от различных поставщиков, объединенных между собой сетью для защиты, контроля характеристик систем, автоматизации, учета и управления. Используйте технологии, предусмотренные стандартом IEC 61850, сети Ethernet и высоконадежные устройства SEL для реализации расчетов, защиты, автоматизации и управления удаленными системами, обеспечения дифференциально-токовой защиты, распределения энергии, управления трансформаторами, шинами, электродвигателями и устройствами управления присоединениями.

Изделия, поддерживающие стандарт IEC 61850

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

  • Оптимизация конфигурирования с помощью программного обеспечения acSELerator Architect SEL-5032 
    Простая настройка конфигурации и регистрация обмена данными между устройствами от различных поставщиков по стандарту IEC 61850. 
  • Простое изменение конфигурации сообщений реле
    Только реле SEL допускают изменение сообщений стандарта IEC 61850 в файлах конфигурации (Configured IED Description, CID), если это требуется по стандарту. Устройства других поставщиков используют CID-файлы для документирования сообщений, но требуют при этом для изменения конфигураций сообщений внесения изменений в встроенную программу или использования нестандартных методов настройки. 
  • Объединение нескольких технологий Ethernet 
    Объединение новых технологий Ethernet с существующими и зарекомендовавшими себя на практике. 
  •  Оптимизация потока информации
    Повышение надежности важных IED, за счет интегрирования устройств присоединений на станции посредством сетей Ethernet. 
  • Снижение расходов на техническое обслуживание 
    Снижение первоначальных затрат и расходов на техническое обслуживание при использовании высоконадежных устройств со сложными механизмами самотестирования и диагностики.

ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Подстанция La Venta II, Мексика 
Парк ветрогенераторов La Venta II — это первая в мире подстанция, построенная по стандарту IEC 61850, в которой успешно взаимодействуют защитные реле от различных поставщиков. 

Программа модернизации тридцати подстанций в Бразилии
Программа включала полную модернизацию 30 распределительных подстанций по заказу Elektro Eletricidade e Servicos S. A., крупной распределительной компании в Бразилии. 

Подстанции корпорации PPL нового поколения 
Замена проводных соединений цифровыми линиями связи по сетям Ethernet потребовало применения новых методов проектирования и тестирования. Корпорация PPL Electric Utilities Corporation спроектировала, установила и испытала новую высоковольтную подстанцию, на которой используются реле и управляющее оборудование нового поколения. В основе подстанции лежат объединенные в локальную сеть Ethernet устройства IED, связанные по протоколу IEC 61850. 

Замена RTU, США
Группа распределительных компаний произвела замену выносных терминалов распределительных устройств наружной установки на программируемые контроллеры автоматики SEL-2411 с поддержкой обмена данных по стандарту IEC 61850. Компания нуждалась в устройствах ввода-вывода различных типов и легкомасштабируемом решении для поддержки множества требований в отношении входов/выходов для каждого из трех типов распределительных устройств.

Technologies-IEC C37

СТАНДАРТ IEEE C37.94 ОПТИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА IEEE C37.94 

Стандарт IEEE C37.94 является единственным стандартом, обеспечивающим связь с автоматической настройкой подключаемых устройств (Plug and Play) между устройствами телемеханической защиты и мультиплексорами разных производителей посредством многомодового оптического волокна. Этот стандарт определяет параметры восстановления синхронизации, устойчивости к джиттингу, способ физического соединения, а также действия в случае отказа оборудования при любых сбоях на линии связи.

Преимущества стандарта IEEE C37.94

Исторически, стандарты интерфейсов связи между оборудованием для телемеханической защиты и мультиплексорами были только электрическими. Эти высокоскоростные (56–64 кбит/с), низковольтные интерфейсы передачи сигналов уязвимы к подстанционным электромагнитным и радиочастотным помехам, влиянию контура заземления и повышению потенциала заземления. Эти уязвимости существенно снижают надежность связи во время КЗ.

На сегодняшний день наиболее надежные и безопасные схемы связи для релейной защиты в отрасли используют оптоволокно для передачи данных между цифровыми реле и телекоммуникационными устройствами (мультиплексоры). Оптоволокно не имеет заземляющих контуров и устойчиво к помехам, что позволяет избежать ошибок передачи данных, свойственных электросоединениям. Стандарт IEEE C37.94 позволяет использовать любой протокол, так как отсутствуют ограничения по содержанию потока данных. Фактически, при соблюдении физических требований и правильном выравнивании сигнала можно отправлять любые потоки данных.

technologies-Mirrored Bits

Связь по технологии Mirrored Bits

Компания SEL разработала технологию Mirrored Bits, обеспечивающую высокоскоростную защищенную двухточечную передачу реальных или виртуальных битов с контакт-статусом. Применяется в таких защитах как: защита шин с элементами направленности и замену оборудования каналов с тональными сигналами для схем блокировки, деблокировки, схем разрешения и телеотключения. Функции автоматизации включает схемы высокоскоростного секционирования, АВР, взаимоблокировки и замену большого количества электропроводки несколькими оптоволоконными кабелями, что позволяет уменьшить затраты и повысить надежность. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

  • Избавляет от необходимости использовать дорогостоящее внешнее оборудование связи, выполнять монтаж и техническое обслуживание. 
  • Предоставляет восемь назначаемых пользователем «виртуальных» входов и выходов. 
  • Упрощает и объединяет схемы защиты с контрольными сигналами. 
  • Подключается напрямую к каналу последовательной передачи данных. 
  • Предоставляет полные технические характеристики канала.

Обзор технологии

Технология Mirrored Bits является инновационным, бюджетным средством связи между терминалами релейной защиты, которая обменивается состоянием восьми внутренних логических сигналов (Mirrored Bits), зашифрованных в цифровом сообщении, между двумя устройствами. Эта запатентованная технология позволяет осуществлять различные функции защиты, управления и мониторинга, которые потребовали бы гораздо более дорогостоящего внешнего оборудования связи и соединения проводами контактов и управляющих входов. Технология Mirrored Bits может использоваться в схемах телекоммуникационных защит линии, для удаленного управления, мониторинга, взаимного отключения и во многих других случаях. 

Обзор работы технологии

Полученные биты одного реле отслеживают или «отражают» статус соответствующих битов передачи, отправленных с другого реле. Каждое реле в схеме постоянно отправляет и получает цифровое сообщение, осуществляя непрерывное отслеживание и проверку целостности полученных сообщений. Внутренний мониторинг обеспечивает получение хорошего сигнала и отклоняет при обнаружении сообщения с плохим сигналом. Другие элементы также доступны для контроля неисправности и проверки доступности канала.

Литература о товаре

Документы отсортированы по новизне.

Схемная документация