Solutions
Синхрофазоры
Синхронизированные векторные измерения (синхрофазоры) обеспечивают измерение электрических величин по всей энергосистеме в режиме реального времени. Они используются для систем широкомасштабного управления (wide-area control), проверки модели системы, определения запаса устойчивости, максимизации стабильной загрузки системы, обнаружения секционирования энергосистемы, общесистемной записи осциллограмм, а также визуализации динамических характеристик системы. Основными блоками системы являются подсистема синхронизации времени по сигналам спутниковой навигации GPS, блоки векторных измерений (PMU), концентратор данных векторных измерений (PDC), коммуникационное оборудование и программное обеспечение визуализации.
Почему SEL?
- SEL предлагает полный спектр продукции для создания комплексного решения в соответствии с вашими потребностям.
- SEL имеет опыт внедрения систем по всему миру и предоставляет десятилетнюю гарантию на продукцию (за исключением индикаторов неисправности, которые покрываются пятилетней гарантией).
- Блоки векторных измерений (PMU) в получаете в составе реле и счетчиков SEL бесплатно. Благодаря этому системы SEL характеризуются экономичностью и простотой внедрения.
- Инженерно-технический персонал компании SEL может спроектировать, установить и ввести в эксплуатацию систему в соответствии с вашим графиком и бюджетом.
Живая демонстрация измерения синхрофазоров
Скоро! Блоки векторных измерений (PMU) в реле SEL передают данные синхрофазоров, измеренные по данным питания в обычных розетках, в программное обеспечение SEL-5703 Synchrowave Monitoring и SEL-5702 Synchrowave Operations со всей территории США.
Компоненты системы
В настоящее время энергетические предприятия по всему миру используют синхрофазоры для проверки модели системы, ситуационной осведомленности, анализа устойчивости, обнаружения секционирования, анализа возмущений, а также широкомасштабного измерения и управления (wide-area measurement and control). SEL предлагает широкий спектр решений в соответствии с вашими нуждами. Нужны ли вам с отдельные модули или полная система - SEL может помочь вам спроектировать, установить и вести вашу систему в эксплуатацию.
PMU
Формат | Элементы данных синхрофазора | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | IEEE C37.118 | Уровень соответствия IEEE C37.118 | Протокол SEL Fast Message | Частота сообщений | Входы ТТ | Входы ТН | Аналоговые | Дискретные |
Платформа SEL-2240 Axion — модульный PMU | Соответствует версии 2011 | Классы P и M | • | 1–60 сообщ./с | 64# | 64# | 64# | 30 |
Системы защиты SEL-311C, SEL-351, SEL-351A, и SEL-351S | • | 1 | • | 1–60 сообщ./с | 3 | 3 | 0 | 16 |
Однофазное управление реклоузером SEL-351RS Kestrel | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 1 | 1 | 0 | 16 | |
Системы защиты, автоматики и управления SEL-487V, SEL-421 и SEL-451; дифференциальная защита линии с расширенными возможностями защиты, автоматизации и управления SEL-411L | • | 1 | • | 1–60 сообщ./с | 6 | 6 | 16 | 64 |
Реле защиты трансформатора SEL-487E | • | 1 | • | 1–60 сообщ./с | 18 | 6 | 16 | 64 |
Управление реклоузером SEL-651R-2 | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 3 | 6 | 0 | 64 | |
Реле защиты фидера SEL-751 | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 3 | 3 | 4 | 16 | |
Реле защиты фидера SEL-751A | • | 01 | 1–10 сообщ./с | 3 | 3 | 4 | 16 | |
Реле защиты генератора SEL-700G | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 6 | 6 | 4 | 16 | |
Реле защиты трансформатора SEL-787 | • | 01 | 1–10 сообщ./с | 6 | 3 | 4 | 16 | |
Реле защиты трансформатора SEL-787-3E/-3S/-4X* | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 12 | 4 | 4 | 16 | |
SEL-311A, SEL-311B, SEL-311L и реле SEL-351 предыдущего поколения | • | 1 сообщ./мин–1 сообщ./с | 3 | 3 | ||||
Коммерческий счетчик SEL-734 | 01 | • | 1–20 сообщ./с | 3 | 3 | |||
Коммерческий счетчик - анализатор качества электроэнергии SEL-735 | Соответствует версии 2011 | Класс P | • | 1–60 сообщ./с | 3 | 3 | 4 | 16 |
Контроллер линейного регулятора напряжения SEL-2431 | • | 1 | 1–60 сообщ./с | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Усовершенствованная система защиты генератора SEL-400G | Соответствует версии 2011 | Класс P | Да | 1–60 сообщ./с | 18 | 6 | 16 | 64 |
1 Уровень 1 с соответствующей векторной погрешностью (TVE) и частотным диапазоном.
# Допускается максимум 64 входов ТT, ТН и аналоговых сигналов.
* 12 входов ТТ и 4 входа ТН - максимум для каждого типа входа. Устройство не может быть сконфигурировано с максимальным количеством входов обоих типов.
Классы P и M согласно IEEE C37.118-2011. Классы 0 и 1 согласно IEEE C37.118-2005.