Solutions

Системы управления точками подключения

Решения для секционирования и эксплуатации микросети в режиме подключения к энергосети

Системы автоматического разделения обнаруживают нестабильные или неисправные макросети и проактивно секционируют энергосистему микросети, чтобы избежать отключения электроэнергии. Эти системы идентифицируют и изолируют опасные участки, на которых может произойти обрыв цепи, короткое замыкание и обратное напряжение. При использовании этой системы в сочетании с системами управления микросетями SEL возможен плавный переход в изолированный режим работы. Эти системы доступны в двух вариантах: упрощенные средства управления, использующие только защитные реле SEL, либо предварительно спроектированные библиотечные модули для семейства контроллеров автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL.

Библиотечные модули для семейства RTAC предлагают стандартизованные средства управления соединениями для возобновляемых источников энергии. Такая библиотека содержит предварительно спроектированные функциональные блоки для управления точкой соединения (POI) местной энергосети и источника электроэнергии. Она разработана для упрощения управления соединениями и решения общих проблем, связанных с соединениями.

Основные предложения

  • Соответствие напряжения и частоты резервного источника питания стандарту IEEE 1547
  • Интеграция с защитным реле
  • Автоматизированные интерфейсы генератора и инвертора
  • Проактивное секционирование
  • Управление распределением нагрузки
  • Регулирование энергопотребления
  • Изоляция неисправных участков и обрывов цепи
  • Библиотеки RTAC

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL