Технологическая простота, частота выборки данных, кибер-безопасность и защита — технология Time-Domain Link (TiDL) - это технология высшего разряда. Технология TiDL позволяет создать цифровые вторичные цепи "прямой связи" ("точка-точка"), которая повышает безопасность и снижает стоимость за счет отказа от вторичных медных кабелей под напряжением, используемых для связи с пультом управления. При этом, обеспечивается экономия времени за счет значительного сокращения объема необходимого монтажа, технического обслуживания и документации.
Именно так можно сэкономить материалы, время, деньги и сохранить жизни.
Не требуется проектирование сети. Не требуется внешний источник синхронизации времени. Не требуется коммутатор Ethernet. При использовании технологии TiDL все, что вам нужно — это одно прямое оптоволоконное соединение между каждым внешним модулем и реле в вашем диспетчерском пункте. Готово!
В системе TiDL модуль SEL-2240 Axion выступает в качестве внешнего модуля, который оцифровывает аналоговые сигналы в определенные данные оптоволоконной сети. Эта простая архитектура «прямой связи» передает данные энергетической системы с помощью встроенной синхронизации времени по оптоволоконному кабелю с поддерживающими технологию TiDL реле серии SEL-400 в диспетчерском пункте. Все просто.
За счет не маршрутизируемого протокола и прямого соединения между внешними модулями и реле, в диспетчерском пункте не требуются коммутаторы и маршрутизаторы. Повышая безопасность, такие архитектура и протокол не допускают удаленного доступа и устраняют необходимость в управлении портами. Благодаря изолированной архитектуре сети, с TiDL ваши соединения осуществляются локально, и обеспечивается кибербезопасность системы.
C помощью технологии TiDL Axion выполняет дистанционную выборку данных энергетической системы и отправляет данные на реле серии SEL-400, обеспечивая безупречную защиту энергетической системы.
Дополнительно, использование архитектуры «прямой связи» TiDL означает снижение задержек и случаев кратковременного изменения фазы сигнала — узлы Axion обеспечивают выборку данных в пределах +/-100 нс между узлами, что гарантирует когерентность дискретизации аналогового сигнала.
Если вы думаете, что технология TiDL выглядит привлекательно, но потребует изучения нового продукта, не беспокойтесь об этом. Технология TiDL основана на проверенных временем реле серии SEL-400 — это означает, что алгоритмы, схемы и конфигурации реле в диспетчерском пункте остаются неизменными, а также вы получаете стабильность в рамках всей модернизированной подстанции.
По мере нашего продолжающегося стремления к повышению частот дискредитации, а также другим инновационным технологиям ожидайте решений с более полной поддержкой технологии TiDL в будущем. Все начинается сейчас.