Выберите лучшее
Технологическая простота, обмен данными между объектами, кибер-безопасность и защита — технология Time-Domain Link (TiDL) - это технология высшего разряда. Технология TiDL позволяет создать цифровые вторичные цепи "прямой связи" ("точка-точка"), которая повышает безопасность и снижает стоимость за счет отказа от вторичных медных кабелей под напряжением, используемых для связи с пультом управления. При этом, обеспечивается экономия времени за счет значительного сокращения объема необходимого монтажа, технического обслуживания и документации. Именно так можно сэкономить материалы, время, деньги и сохранить жизни.
Раз и готово
Никакого проектирования сети. Никакого внешнего источника времени. Никакого коммутаторов Ethernet. При использовании технологии TiDL все, что вам нужно — это одно прямое оптоволоконное соединение между устройством сопряжения TiDL и реле TiDL в вашем диспетчерском пункте. И все!В системе TiDL устройство сопряжения TiDL SEL-TMU преобразует аналоговые сигналы в цифровые и передает их детерминированным методом передачи данных по каналу оптоволоконной связи. По этой простой схеме «точка-точка», использующей встроенную синхронизацию времени, данные о работе энергосистемы передаются по оптоволоконному кабелю на реле серии SEL-400 с поддержкой технологии TiDL, расположенные в диспетчерской. Это воплощенная простота.
Гибкость применения
Каждое устройство SEL-TMU может передавать данные на четыре реле TiDL. Гибкость, которую предлагают соединения «точка-точка», и настраиваемые топологии позволяет проектировать систему защиты нужным вам образом. Расширение системы также реализуется просто.Нечего взламывать
За счет немаршрутизируемого протокола и прямого соединения между устройствами сопряжения TiDL и реле, в диспетчерском пункте не требуются коммутаторы и маршрутизаторы. Повышая безопасность, такие архитектура и протокол не допускают удаленного доступа и устраняют необходимость в управлении портами. Благодаря изолированной архитектуре сети, с TiDL ваши соединения осуществляются локально, и обеспечивается кибербезопасность системы.Точность выборок. Надежная защита.
C помощью технологии TiDL, SEL-TMU выполняет удаленную оцифровку данных и отправляет их на реле серии TiDL, обеспечивая безупречную защиту энергетической системы. Кроме того, использование архитектуры «точка-точка» TiDL означает малую задержку и низкий уровень джиттера — устройства SEL-TMU делают выборку с точностью, достаточной для того, чтобы не было необходимости во внешнем источнике времени.Новое решение, которое вы уже знаете
Если вы думаете, что технология TiDL выглядит привлекательно, но потребует изучения нового продукта, не беспокойтесь об этом. Технология TiDL основана на проверенных временем реле серии SEL-400 — это означает, что алгоритмы, схемы и конфигурации реле в диспетчерском пункте остаются неизменными, а также вы получаете стабильность в рамках всей модернизированной подстанции.Реле с поддержкой TiDL, которые могут обмениваются данными с SEL-TMU, будут доступны по скользящему графику. Узнать о наличии можно на страницах реле.
Приверженность Более Простому, Быстрому и Безопасному Будущему
По мере нашего продолжающегося стремления к инновационным технологиям ожидайте решений с более полной поддержкой технологии TiDL в будущем. Все начинается сейчас.