Solutions
Измерительные решения
Точный коммерческий учет электроэнергииНаши счетчики превышают требования классов точности ANSI C12.20 0.1 и IEC 62053-22 0.2, предлагают двунаправленное, полное измерение энергии в четвертых квадрантах для реализации решений генерации, обмена, передачи, распределения электроэнергии или промышленного использования. Многие новые установки учета и измерения, например для распределенной генерации, работают в широком диапазоне токов. Анализатор качества электроэнергии и коммерческий счетчик SEL-735 точно измеряет энергию даже при наличии гармоник и искаженных сигналов и обеспечивает высокую точность в расширенном рабочем диапазоне.
Расширенная регистрация данных Простой в использовании регистратор профилей нагрузок способен хранить данные коммерческого учета за несколько лет. Входящие в состав SEL-735 независимые регистраторы профиля нагрузки позволяют одновременно выполнять учет электроэнергии и записывать данные по качеству электроэнергии с 512 каналов данных, сохраняя их в течение 20 лет. Регистрация средних, минимальных, максимальных значений и их изменений и временных срезов осуществляется каждые три секунды.