html{display:none} Автоматизация распределительной сети | Schweitzer Engineering Laboratories

Автоматизация распределительной сети

DNA
Системы SEL DNA позволяют повысить операционную эффективность системы и снизить эксплуатационные расходы, удовлетворяя тем самым растущие ожидания клиентов к доступным и надежным электрическим услугам. SEL является лидером в поставке модульных систем автоматизации распределительной сети в соответствии с вашими требованиями и предлагает комплексные решения «под ключ», а также предоставляет отдельные компоненты энергетическим компаниям, которые хотят создать собственные автоматизированные системы. Системы DNA компании SEL распределительной сети сочетают в себе релейную защиту, автоматику управления и связь для обеспечения решений по автоматизации распределительной сети, которые сделают вашу систему более защищенной, более надежной и более экономичной.

Запрос связи

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Повышенная безопасность 
Главным приоритетом для каждой энергетической компании является поддержание безопасной работы энергосистемы. Приоритетом построения всех систем DNA является защита. Системы DNA также используют новые методы, такие как технология Arc Sense (AST), что позволяет выявлять больше коротких замыканий, чем когда-либо ранее. Устройства релейной защиты и системы управления реклоузерами, укомплектованные технологией AST могут выявить высокоомные повреждения, которые не могут быть обнаружены обычной защитой распределительной сети, снижая тем самым риск поражения электрическим током или возгораний от упавших проводов.

 

Повышенная надежность
Непрерывность энергоснабжениия и обеспечение высокого уровня надёжности, это не просто желание, а необходимость для многих потребителей. Системы DNA включают в себя автоматизированные схемы переключения конфигурации и обеспечения высочайшего уровня надежности, которые позволяют минимизировать объем отключений в энергосистеме при коротком замыкании, поддерживая в рабочем состоянии остальную ее часть. Автоматическая реконфигурация сети позволяет системе распределения “самовосстанавливаться" и сохранять подачу электроэнергии для большинства потребителей, автоматически изменяя направление перетоков электроэнергии в обход одной или нескольких повреждённых зон. Кроме того, технология определения места повреждения позволит ремонтной бригаде точно определить место повреждения, обеспечивая оперативность восстановления электроснабжения.

Повышенная экономичность
Повышение эффективности работы системы распределения является одним из самых экономически эффективных способов удовлетворения постоянно меняющихся потребностей энергосистемы. Объем нагрузки на систему распределения постоянно меняется и эти стрессовые воздействия влияют на систему, и будут скорее всего усиливаться с новыми нагрузками и источниками питания, такими как электромобили, заряжающиеся от сети (PEV), и распределенная генерация (DG). Оптимизация Volt/VAR является одним из наиболее экономически эффективных способов повышения эффективности системы распределения и сокращения потерь. Системы DNA компании SEL могут включать в себя средства управления ёмкостью и регуляторами напряжения для сглаживания уровня напряжения на фидерах. Это приводит к улучшению коэффициента мощности и снижению потерь в системе, тем самым улучшая качество обслуживания потребителей и сокращая расходы на электроэнергию.

ВОЗМОЖНОСТИ DNA

Системы DNA предлагают полный набор возможностей, которые позволят повысить надежность, увеличить эксплуатационную эффективность системы и снизить эксплуатационные затраты. Система может включать в себя широкий набор функциональных возможностей или лишь те элементы, которые могут потребоваться для вашей системы. Гибкий, модульный принцип системы позволяет со временем расширяться, отвечая растущим потребностям автоматизации распределительной сети. Контроллер автоматизации распределительной сети обеспечивает реализацию централизованных или распределенных логических функций и управления. Для крупных систем потребуется один или несколько контроллеров автоматизации распределительной сети, а также система обмена информацией для оптимального управления.

Компоненты системы

351

ЛУЧШИЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ

Помимо обеспечения исключительно высокого уровня защиты распределительной системы и оборудования, системы DNA используют в качестве основополагающих элементов надежные реле защиты SEL. В системах DNA используются такие реле, как система защиты SEL-351; защита, автоматизация и управление ячейкой SEL-451; реле защиты фидера SEL-751; реле защиты ветрогенератора SEL-700GW и прочие.

3530 RTAC Family

МОЩНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Системы DNA могут использовать программирование и логику, интегрированную в отдельных реклоузерах или реле, или же использовать комплексную логику, реализованную на базе контроллеров распределенной или централизованной системы автоматизации, включая мониторинг в режиме реального времени, графические интерфейсы «человек-машина» (HMI), централизованный сбор данных о событиях и т. д. Использование защищенных контроллеров автоматизации, работающих в режиме реального времени, таких как RTAC SEL-3530, или компьютеров, рассчитанных для работы на подстанции, таких как SEL-3355, позволяют построить мощную и надежную систему автоматизации распределительной сети.

FR12-FT50

Интеграция системы приема-передачи информации об отказах на базе устройств SEL-FT50 и SEL-FR12

Используйте устройства SEL-FT50 и SEL-FR12 для передачи информации своей системе DNA через реле или устройства повторного отключения, чтобы точнее определять точки отказа и лучше ориентироваться в ситуации. Система быстро передает сигналы отказа для ускорения аварийного отключения, сокращения времени восстановления и повышения безопасности.

651R

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛОУЗЕРАМИ

SEL предлагает широкий выбор средств управления реклоузерами, которые совместимы с большинством популярных систем. Система DNA обеспечивает надежное секционирование и распределение энергии независимо от используемой системы управления реклоузером: SEL-651R, SEL-651RA, или систему однофазного управления реклоузером SEL-351RS.

734B

УПРАВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ, РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

В дополнение к использованию устройств релейной защиты фидера и управления реклоузерами, DNA обеспечивает возможность управления и мониторинга конденсаторных батарей при помощи системы расширенного мониторинга и управления SEL-734B, системы управления регулятором напряжения SEL-2431 и программируемых контроллеров автоматизации SEL-2411 для управления коммутационными аппаратами с электроприводом. Использование этих устройств повышает функциональные возможности системы.

3620

УЛУЧШЕННАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Предлагаемые компанией SEL системы DNA используют практичные и эффективные меры по обеспечению кибербезопасности, которые обеспечивают доступ уполномоченным инженерам энергетической компании и предотвращают несанкционированный доступ, а могут быть интегрированы в более крупную систему, совместимую с NERC CIP.

Кибербезопасность не является результатом усилий одного сотрудника, использования одного продукта или технологии. Реальная защита всей системы начинается с понимания того, что для достижения успеха требуется командная работа. SEL считает, что сочетание интегрированной системы безопасности с защитой на всех уровнях и участием инженеров релейной защиты, персонала службы информационных технологий (ИТ) и менеджеров по вопросам качества приводит к созданию безопасного и соответствующего нормативным требованиям решения. Инженерам-энергетикам требуются самые надежные системы и службы для настройки систем управления и защиты. Нарушения уставок оборудования, ошибки подключения кабелей, значительные задержки в каналах связи недопустимы. Инженеры должны иметь полный доступ для управления своим оборудованием в любое время суток. Меры по обеспечению кибербезопасности, реализованные компанией SEL в наших решениях DNA, защищают все ресурсы, удовлетворяют потребности информационных технологий и соответствуют требованиям NERC CIP, обеспечивая эффективную работу инженеров-энергетиков.

Литература о товаре

Документы отсортированы по новизне.

Схемная документация