Введите критерий поиска, номер продукта MOT (обратный или частичный поиск) или номер чертежа.
Чтобы не подвергать работников воздействию опасных условий, дайте им возможность управлять оборудованием и отслеживать его работу из их транспортных средств или из других безопасных мест.
Контроллер автоматизации насосов SEL-2411P является полностью предварительно конфигурированной системой с поддержкой SCADA, предназначенной для управления насосами для воды и сточных вод, а также их мониторинга.
Устройство мониторинга SEL-701-1 защищает оборудование энергосистемы от тепловых перегрузок
Реле SEL-710-5 обеспечивает защиту синхронных двигателей, управление запуском, обнаружение обрыва стержня клетки ротора, а теперь еще и дуговую защиту.
Портативный BLUETOOTH адаптер для последовательного порта SEL-2924 всегд обеспечивает безопасное беспроводное соединение через порт EIA-232.
Модель SEL-700G является идеальным решением для защиты промышленных генераторов и генераторов энергосистем благодаря наличию автосинхронизатора, гибкого ввода-вывода и технологичной связи. Для всесторонней основной и резервной защиты генератора установит…
Компания SEL произвела переворот на рынке оборудования для промышленной защиты, впервые представив блок микропроцессорной релейной защиты. За счет внедрения таких мощных инструментов, как устройство для определения места повреждения на линии и устройство…
Для всесторонней основной и резервной защиты генератора установите реле SEL-300G.
В целях повышения уровня безопасности предусматривается низкоимпеднасная дифзащита шин, конфигурирование динамической зоны, защита от отказов размыкателя цепи, резервная защита от сверхтоков, зоны проверки и вводы под разные значения напряжения.
Пять трехфазных вводов с ограничением по току, два трехфазных ввода напряжения и три независимых ввода нейтрального тока с элементами защиты от замыкания на землю позволяют модели SEL-487E предоставлять полноценную защиту, функционал для измерений и авто…