Цифровые вторичные системы
Решения SEL для вторичных цифровых систем (иногда называемые решениями для цифровых подстанций) помогают защищать и контролировать первичное оборудование подстанции с помощью цифровых устройств вторичной системы, передающим данные по оптоволоконным кабелям. Наши гибкие, масштабируемые и экономичные решения созданы на основе прочных, испытанных в полевых условиях устройств, способных выдерживать самые суровые условия эксплуатации. Вы можете выбрать одно из двух решений: 
- Технология Time-Domain Link (TiDL)
 - Технология SEL Sampled Values (SV)
 
Технология TiDL
TiDL — это инновационное решение, в основе которого лежит простота внедрения. Эта технология не требует внешней системы отсчета времени, имеет высокий уровень кибербезопасности, проста в реализации, и не требуется проектирование сети.
Технология SEL SV
SEL SV — это совместимое решение, которое повышает надежность энергосистемы благодаря объединению защитных функций устройства сопряжения с гибкостью стандарта IEC 61850-9-2.