| Функция | Synchrowave Monitoring— пакет приложений для отслеживания тенденций и архивирования | Synchrowave Operations— пакет приложений WASA | synchroWAVe Central— лицензия WASA (срок действия истек) | synchroWAVe Central— лицензия на пакет мониторинга аварийных событий (срок действия истек) | 
|---|---|---|---|---|
| Тенденции на основе данных в реальном времени и архивных данных | ||||
| Архиватор синхронизированных по времени измерений | ||||
| Считыватель протокола IEEE C37.118: | ||||
| Ролевое управление доступом | ||||
| Экспорт данных CSV и COMTRADE | ||||
| Визуализация на панелях управления | ||||
| Цифровая панель | ||||
| Панель тенденций синхронизированных по времени измерений | ||||
| Панель векторных измерений | ||||
| Интеграция отчетов о событиях | ||||
| Осциллографический веб-анализ клиента | ||||
| Автоматическое обнаружение неисправностей | ||||
| Отображение геопространственных данных | ||||
| Поток энергии | ||||
| Модальный анализ | ||||
| Отказоустойчивость и резервирование | ||||
| Панель гистограмм | ||||
| Панель круговых шкал | ||||
| Панель таблиц | ||||
| Панель XY-графиков | ||||
| Панель столбчатых диаграмм | ||||
| Панель однолинейных электрических схем | ||||
| Механизм вычислений в реальном времени | ||||
| Считыватель OSI PI | ||||
| Считыватель IEEE P2664 STTP | ||||
| Уведомления | ||||
| Частота, напряжение, мощность, разность фазового угла, модальный анализ и обнаружение пользовательских пороговых значений | ||||
| Операционная система | Windows | Linux | Windows | Windows | 
| Поддержка веб-браузеров | Google Chrome и Microsoft Edge | Google Chrome и Microsoft Edge | Internet Explorer | Internet Explorer |