Автоматизация
Управление автоматизацией
Для решения задач мониторинга и управления энергосистемами подстанций требуются комплексные решения. Полнофункциональные решения и высокопрочные устройства SEL помогают поддерживать стабильность системы с помощью детерминированного управления, оптимизировать доступ к полезным данным ИЭУ, процессорам связи и полевым устройствам и улучшить визуализацию и управление с помощью локальных ЧМИ и доступа к системам SCADA.
Управление энергоснабжением
Решения управление энергоснабжением SEL обеспечивают стабильность системы благодаря детерминированному управлению со срабатыванием в пределах времени субцикла для сохранения баланса между нагрузкой и выработкой энергии при плавном секционировании участков сети и их обратной интеграции в магистральную энергосистему.
Распределенный ввод/вывод
Дополнительные контактные модули ввода/вывода расширяют возможности автоматизации энергосистемы и помогают сократить время срабатывания.
SCADA
Комплексные SCADA-системы от SEL осуществляют мониторинг и контроль ваших систем и процессов.
Замена удаленного терминала (RTU)
Повышение надежности сбора данных и расширение возможностей сбора и передачи данных системам управления за пределы типовых возможностей удаленных терминалов.
Панели и корпуса
Панели и корпуса
При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.
Смотреть информацию о продукте