Стандартная функция Опция для модели
В таблице сравнения общие для реле функции не указаны. Дополнительную информацию можно найти на страницах устройств.
Функции | SEL-787 | SEL-787-2/-3/-4 |
---|---|---|
Дисплей на передней панели | ||
5-дюймовый цветной сенсорный дисплей, разрешение 800 × 480 | ||
8 настраиваемых кнопок на передней панели | ||
Поддерживаемые языки | (испанский) | |
Входы ТT/ТН | ||
Дифференциальный ток | 6 | До 12 |
Канал VS/VBAT | 0 | До 1 |
Элементы дифференциальной защиты и ограниченной дифференциальной защиты от КЗ на землю (REF) | ||
Обмотки с дифференциальной защитой (стандартные) | 2 | 2, 3 или 4 |
Обмотки с дифференциальной защитой (обмотка 3 для REF) | До 3 | |
Элементы ограниченной дифференциальной защиты от коротких замыканий на землю (обмотка 3 для REF) | До 2 | |
Элементы защиты | ||
24 Защита от перевозбуждения (В/Гц) | (-2E/-3E/-3S) | |
25 Проверка синхронизма | (-3S) | |
27I Защита от пониженного напряжения c обратнозависимой выдержкой времени (фазное, межфазное, последовательное, напряжение синхронизации) | (-2E/-3E/-3S) | |
27P Защита от пониженного напряжения (фазное) с обратнозависимой характеристикой | (-2E/-3E/-3S) | |
27PP Защита от пониженного межфазного напряжения | (-2E/-3E/-3S) | |
27S Защита от пониженного напряжения канала VS | (-3S) | |
32 Направленная защита по мощности | (-2E/-3E/-3S) | |
50N Максимальная токовая защита нейтрали от замыканий на землю | (-21/-2E/-3E) | |
51N Максимальная токовая защита нейтрали от замыканий на землю с выдержкой времени | (-21/-2E/-3E) | |
51PC Комбинированная МТЗ с выдержкой времени обмотки фазы | (-3E, -3S, -4X) | |
51GC Комбинированная МТЗ с выдержкой времени от замыкания обмотки на землю | (-3E, -3S, -4X) | |
59 (P,G,Q) Защита от повышенного напряжения (межфазная, на землю, обратной последовательности) | (-2E/-3E/-3S) | |
59PP Защита от повышенного межфазного напряжения | (-2E/-3E/-3S) | |
59I Защита от повышенного напряжения c обратнозависимой выдержкой времени (фазное, межфазное, последовательное, напряжение синхронизации) | (-2E/-3E/-3S) | |
59S Защита от повышенного напряжения канала VS | (-3S) | |
60LOP Защита от потери напряжения | (-2E/-3E/-3S) | |
81 (O,U) Защита от повышенной/пониженной частоты | (-2E/-3E/-3S) | |
Средства КИПиА и управление | ||
Защищенные обмотки | 2 | 2, 3 или 4 |
Поддержка карт с 14 цифровыми входами | ||
Отчеты о событиях DFR | 15 или 64 цикла | 15, 64 или 180 циклов |
Сбор данных | 16 выборок за цикл | 32 выборки за цикл |
Отслеживание частоты: | 20–70 Гц | 15–70 Гц |
Поддержка входящих GOOSE-сообщений | 16 | 64 |
Блок удаленного терминала RTU | ||
Блок векторных измерений PMU | До 10 сообщений в секунду | До 60 сообщений в секунду при 60 Гц |
Многопозиционные разъединители | ||
Управление разъединителями через схему ячейки | ||
Загрузка встроенного ПО через Ethernet | ||
Веб-сервер WEB | ||
Монитор аккумуляторной батареи подстанции | ||
Протоколы связи | ||
IEC 61850, ред. 2 | ||
Протокол IEC 60870-5-103 | ||
EtherNet/IP | ||
Протокол постоянного резервирования (PRP) | ||
Протокол точного времени IEEE 1588 (PTP) |