Источник питания: SEL-9322, источник питания 15 В пост. тока
Питающие линии и кабели
- C968 — LMR-400 кабель, штекер N — штекер N
- C966 — LMR-400 кабель, штекер TNC — штекер N
- C978 — кабель Heliax 7/8", штекер N — штекер N
Антенны и аксессуары для них
- 235-0108 — комнатная, вертикальная, 8-дюймовая, штекер TNC
- 240-0105 — мачтовое крепление для установки всенаправленных антенн
Антенны 900 МГц
- 235-0221 — 3-элементная, коэффициент передачи 8,5 дБи, волновой канал, разъем с гнездом N
- 235-0220 — 5-элементная, коэффициент передачи 11,1 дБи, волновой канал, разъем с гнездом N
- 235-0222 — 11-элементная, коэффициент передачи 14,15 дБи, волновой канал, разъем с гнездом N
- 235-0240 — коэффициент передачи 10 дБи, панельная, разъем с гнездом N
- 235-0231 — вертикальная, коэффициент передачи 2,15 дБи, всенаправленная, разъем с гнездом N
- 235-0232 — вертикальная, коэффициент передачи 7,15 дБи, всенаправленная, разъем с гнездом N
- 235-0233 — вертикальная, коэффициент передачи 9,15 дБи, всенаправленная, разъем с гнездом N
Антенны 2,4 ГГц
- 235-0225 — коэффициент передачи 15 дБи, в корпусе, волновой канал, разъем с гнездом N
- 235-0228 — коэффициент передачи 19 дБи, панельная, разъем с гнездом N
- 235-0227 — вертикальная, коэффициент передачи 10 дБи, всенаправленная, разъем с гнездом N
Стабилизация напряжения
- 200-2004 — стабилизатор напряжения для антенных систем с разъемами с гнездами N
Страны
Использование модулей SEL-3060A и SEL-3060B разрешено в следующих странах:
- США (в том числе: округ Колумбия, Пуэрто-Рико, о. Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские о-ва)
- Канада
- Колумбия
- Мексика
Использование модуля SEL-3060A также разрешено в Тринидаде и Тобаго.
Использование модуля SEL-3060B также разрешено в Австралии и Новой Зеландии.