Средняя погрешность времени (демодулированный IRIG-B и тактовые импульсы) к UTC | ±100 нс | ±40 нс |
Пиковая погрешность времени (демодулированный IRIG-B и тактовые импульсы) к UTC | ±500 нс | ±100 нс |
Погрешность в режиме удержания синхронизации в течение 24 часов при постоянной температуре | 6,9 мс | 36 мкс со стандартным TCXO, 5 мкс с OCXO |
Демодулированные порты IRIG-B | До 6 | До 9 |
Демодулированное выходное напряжение выхода IRIG-B BNC и длина кабеля | 3,5 В постоянного тока, длина до 130 футов | 5,0 В постоянного тока, длина до 500 футов |
Модулированные порты IRIG-B | 1 | До 4 |
Порты Ethernet | 0 | 4 (попарное исполнение: медный кабель, одномодовое или многомодовое оптоволокно) |
NTPv4 | Нет | Да |
Погрешность временной метки относительно UTC по протоколу NTP (стандартное значение) | — | <100 мкс |
Ведущее устройство PTP (IEEE 1588) | Нет | Да, с опциональным протоколом PTP |
Погрешность временной метки относительно UTC по протоколу PTP (пиковое значение) | — | ±100 нс |
PPS, kPPS | Да | Да |
Выходы ASCII | Да | Нет |
Отображение времени | Да | Да |
Настраиваемая компенсация задержки передаваемого по кабелю сигнала | Нет | Да |
Источники питания | 1 стандартный | 1 стандартный; 1 опциональный резервный с возможностью горячей замены |
Интерфейс управления | Канал последовательной связи | WEB |
Syslog | Нет | Да |
Учетные записи на основе ролей, поддержка LDAP | Нет | Да |
SNMP-прерывания | Нет | Да |
Поддержка программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030 | Нет | Да |
Рабочая температура | от –40° до +80°C (от –40° до +176°F) | –40° до +85°C |
Источник времени | GPS | GPS и ГЛОНАСС |
Рекомендуемая антенна | SEL-9524A | SEL-9524B |
Длина антенного кабеля | До 400 футов | До 500 футов |
Проверка по спутниковому сигналу | Нет | Да, с антенной SEL-9524B ГЛОНАСС |
IEC 60255, IEC 61000, IEEE C37.90 | Да | Да |
IRIG-B по оптоволокну | С использованием опционального оптоволоконного последовательного порта | С использованием SEL-2812 или SEL-3405 на порте DB-9 |
Контакт аварийных сигналов | Да | Да |