Реле SEL-851 — это компактное устройство для защиты, мониторинга и управления фидерами электроэнергетических и промышленных предприятий.
Защита фидеров с помощью элементов МТЗ
SEL-851 предлагает различные элементы МТЗ: реагирующие на фазные токи, токи обратной последовательности, ток нулевой последовательности и ток нейтрали.
Предотвращение повреждения оборудования с помощью защиты по напряжению
Опциональные входы напряжения обеспечивает защиту по напряжению, частоте, направленную защиту по мощности и коэффициенту мощности и по потере напряжения.
Повышение безопасности за счет гашения дугового разряда
Реализованная в реле SEL-851 комбинация светочувствительной технологии и высокоскоростной максимальной токовой защиты позволяет обнаруживать вспышки дуги всего за 1 мс, что снижает вероятность повреждения оборудования и повышает безопасность персонала.
Упрощение интеграции
Реле предлагает такие варианты связи, как последовательные порты, порты USB-C и Ethernet, а также протоколы DNP3, Modbus и IEC 61850, что облегчает задачу интеграции в систему.
Упрощение обслуживания
Реле оснащено универсальным источником питания (24–250 пост. тока, 110–240 перем. тока), универсальными токовыми входами (на выбор 1 A/5 A) и дополнительными программно-настраиваемыми двоичными входами (24–250 перем./пост. тока), что упрощает обслуживание и снижает расходы на него.
Сокращение времени ввода в эксплуатацию
Простое в использовании программное обеспечение SEL Grid Configurator включает такие функции, как редактор в стиле электронных таблиц, мощная визуализация защиты, генерация комплексной отчетности, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.
Повышение скорости обмена сообщениями
Детерминированный алгоритм синхронизации и простота программирования, а также гибкость обмена данными между несколькими устройствами, которые предлагают сообщения GOOSE фиксированной длины, гарантируют, что исходящие сообщения обрабатываются каждые 4 мс.
Повышение прозрачности работы системы
Данные по токам и напряжениям высокого разрешения (с частотой выборки 10 кГц) помогают быстро идентифицировать проблемы, например гармоники, возникающие при переключении или повреждении кабелей, до того как они приведут к существенным неполадкам в работе.