Компания Vietnam Electricity сокращает расходы на модернизацию подстанции при поддержке SEL

Решение

Работая совместно с интегратором Applied Technical Systems Company Ltd. (ATS), компания SEL приняла участие в модернизации более 30 подстанций EVN. В рамках решения SEL в качестве каналов связи используются главным образом оптоволоконные кабели, что способствует уменьшению количества медной проводки за счет размещения прочных реле SEL на площадке вблизи от оборудования первичной цепи.

Результаты

Благодаря решению SEL компании EVN в ходе модернизации лишь одной подстанции удалось сэкономить 495 000 долл. США (общая сумма средств, сэкономленных на материалах и работах). По сравнению с традиционными проектами модернизации подстанций данный подход позволил на 80 процентов уменьшить количество медной проводки, на 75 процентов сократить время монтажа и на 77 процентов снизить материальные расходы в рамках одной подстанции. Экономии средств способствовали следующие факторы:
  • Уменьшение количества медной проводки с 280 000 до 56 000 метров.
  • Снижение расходов на материалы с 571 000 долл. США до 129 000 долл. США.
  • Сокращение продолжительности монтажных работ со 120 до 30 дней, благодаря чему расходы на установку снизились с 69 000 долл. США до 16 000 долл. США.

Связаться с нами

Чтобы получить дополнительную информацию о реализованном в этом проекте решении или узнать, какое решение SEL может предложить для вашей системы, свяжитесь с нами, используя контакты ниже.