Решение
Компания EVN с помощью системного интегратора ATS разместила шкафы с устройствами SEL на площадке подстанции вблизи от оборудования первичной цепи. Компания EVN отдала предпочтение реле SEL из-за их надежности и способности выдержать суровые климатические условия Вьетнама. Компания ATS соединила реле с пунктом управления при помощи двух оптоволоконных кабелей, что позволило снизить количество медной проводки и число неисправностей, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Размещение реле на площадке способствовало снижению издержек и более оперативному завершению модернизации. Также за счет удаления медной проводки из подземных каналов система стала более надежной.
Результаты
Оптоволоконные кабели, которые пришли на смену подземной медной проводке, ускорили выявление и устранение системных проблем. По прошествии десяти лет со дня установки не произошло ни одного перебоя в работе реле SEL в связи с погодными условиями.
« Вьетнам — это страна, расположенная в регионе тропических муссонов. Здесь высокие температуры и уровень влажности, во многих районах ежегодно происходят наводнения. В ходе разработки стратегии развертывания устройств на открытом воздухе мы также учли устойчивость реле SEL к неблагоприятным воздействиям, так как температура в шкафу может достигать 85°C (185°F), а влажность — 95%. »